Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

PSR-SPP- 24DC/URD3/4X1/2X2/3 - Module d'extension
2981745

Extension de contacts monocanal avec interface TBUS, 4 contacts NO, 1 contact NF, 1 circuit report de signalisation, les contacts retombent de manière temporisée (0,3 ... 3 s), cat. 3, PL e selon EN ISO 13849, largeur : 22,5 mm, bloc de jonction Push-in enfichable

Téléchargement gratuit disponible. Téléchargements

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Jusqu'à Cat. 3/PL e selon EN ISO 13849-1, limite de sollicitation SIL 3 selon EN CEI 62061, SIL 3 selon CEI 61508