PSR-SPP- 24DC/URD3/4X1/2X2
-
Module d'extension
2981525
Extension de contacts à un canal avec interface TBUS, 4 contacts NO, 1 contact NF, 1 circuit report de signalisation, temporisation à la retombée réglable de 0,5 ... 30 s, cat. 3, PL e selon EN ISO 13849, largeur : 22,5 mm, bloc de jonction Push-in enfichable
Téléchargement gratuit disponible.
Téléchargements
Informations détaillées concernant le produit
Remarque relative à l'application | |
Remarque relative à l'application | Uniquement pour un usage industriel |
Type de produit | Relais de sécurité |
Gamme de produits | PSRclassic |
Application | Module d'extension |
Commande | à 1 canal |
Durée de vie mécanique | env. 107 cycles |
Type de relais | Relais électromécanique avec contacts forcés selon CEI/EN 61810-3 |
Propriétés d'isolation | |
Catégorie de surtension | III |
Degré de pollution | 2 |
Puissance dissipée maximale en condition nominale | 2,02 W |
Durée d'enclenchement | 100 % ED |
Tension d'isolement assignée | 250 V |
Tension de tenue aux chocs assignée / isolation | 4 kV / isolation de base (isolement sécurisé, isolation renforcée et 6 kV entre le circuit électrique d'entrée/contacts NF et les circuits à fermeture.) |
Généralités | |
Tension nominale d'entrée UN | 24 V DC |
Plage de tension d'entrée rapportée à UN | 0,85 ... 1,1 |
Courant d'entrée typique pour UN | 84 mA |
Temps d'amorçage typique | 20 ms |
Plage de temps de retombée typique | 0,5 s ... 38 s ±20 % (Homologation BG jusqu'à max. 30 s) |
Temps de réarmement | 1 s |
Circuit de protection | Parafoudre basse tension; Diode zéner bidirectionnelle |
Fusible; Résistance PTC | |
Témoin de présence de la tension de service | LED verte |
Affichage d'état | LED (verte) |
Type de contact | 4 circuits à fermeture temporisés |
1 circuit de signalisation temporisé | |
1 circuit report de signalisation temporisé | |
Matériau des contacts | AgSnO2 |
Tension de commutation maximale | 250 V AC/DC |
Tension de commutation minimale | 15 V AC/DC |
Intensité permanente limite | 6 A (Contact NO) |
3 A (Contact NF) | |
Courant d'appel maximum | 6 A (Contact NO) |
3 A (Contact NF) | |
Courant d'appel minimum | 25 mA |
Quadr. Courant cumulé | 50 A2 (ITH2 = I12 + I22 + I32 + I42) |
Puissance de coupure (charge ohmique) max. | 114 W (24 V DC, τ = 0 ms, contact NF 65/66 : 72 W) |
288 W (48 V DC, t = 0 ms) | |
77 W (110 V DC, t = 0 ms) | |
88 W (220 V DC, t = 0 ms) | |
1500 VA (250 V AC, τ = 0 ms, contact NF 65/66 : 750 VA) | |
Puissance de coupure (charge inductive) maximale | 48 W (24 V DC, τ = 40 ms) |
40 W (48 V DC, τ = 40 ms) | |
35 W (110 V DC, t = 40 ms) | |
33 W (220 V DC, t = 40 ms) | |
Puissance de commutation minimale | 0,4 W |
Pouvoir de coupure (360/h cycles) | 6 A (24 V DC) |
5 A (230 V AC) | |
Pouvoir de coupure (3600/h cycles) | 3 A (24 V (DC13)) |
3 A (230 V (AC15)) | |
Fusible de sortie | 10 A gL/gG NEOZED (Contact NO) |
4 A gL/gG NEOZED (Contact NF) |
Technologie de raccordement | |
enfichable | oui |
Raccordement du conducteur | |
Type de raccordement | Raccordement Push-in |
Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Section de conducteur souple | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Section de conducteur souple avec embout et douille en plastique | 0,25 mm² ... 1,5 mm² (uniquement en relation avec CRIMPFOX 6) |
Section de conducteur souple avec embout, sans douille en plastique | 0,25 mm² ... 1,5 mm² (uniquement en relation avec CRIMPFOX 6) |
Section de conducteur AWG | 24 ... 16 |
Longueur à dénuder | 8 mm |
Largeur | 22,5 mm |
Hauteur | 112 mm |
Profondeur | 114,5 mm |
Couleur (Boîtiers) | jaune (RAL 1018) |
Matériau du boîtier | PA |
Données relatives à la technique de sécurité | |
Catégorie d'arrêt | 1 |
Données relatives à la technique de sécurité: EN ISO 13849 | |
Catégorie | 3 (en liaison avec l'appareil d'analyse approprié) |
Performance Level (PL) | e (en liaison avec l'appareil d'analyse approprié) |
Données relatives à la technique de sécurité: CEI 61508 - Demande élevée | |
Niveau d'intégrité de sécurité (SIL) | 3 (en liaison avec l'appareil d'analyse approprié) |
Données relatives à la technique de sécurité: CEI 61508 - Faible demande | |
Niveau d'intégrité de sécurité (SIL) | 3 (en liaison avec l'appareil d'analyse approprié) |
Données relatives à la technique de sécurité: EN CEI 62061 | |
Niveau d'intégrité de sécurité (SIL) | 3 (en liaison avec l'appareil d'analyse approprié) |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | IP20 |
Indice de protection min. du lieu de montage | IP54 |
Température ambiante (fonctionnement) | -20 °C ... 55 °C |
Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 70 °C |
Hauteur d'utilisation | max. 2000 m (au-d. du niveau de la mer) |
Humidité max. admise (stockage/transport) | 75 % (en moyenne, 85 % occasionnellement, pas de condensation) |
Humidité de l'air max. admissible (service) | 75 % (en moyenne, 85 % occasionnellement, pas de condensation) |
Type de montage | Montage sur rail DIN |
Position de montage | indifférent |
Référence | 2981525 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Clé de vente | DNA233 |
Product key | DNA233 |
GTIN | 4017918996819 |
Poids par pièce (emballage compris) | 233,18 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 168,02 g |
Numéro du tarif douanier | 85371098 |
Pays d'origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371819 |
ECLASS-15.0 | 27371819 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001449 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122200 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
sauf exceptions mentionnées | 34, 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
SCIP | 9523db36-0851-4e1c-ac0e-e3555eac1c4f |
Produits compatibles
Avantages
Jusqu'à Cat. 3/PL e selon EN ISO 13849-1, limite de sollicitation SIL 3 selon EN CEI 62061, SIL 3 selon CEI 61508
Respectivement avec 4 circuits à fermeture, 1 circuit de signalisation et 1 circuit report de signalisation, tous temporisés
Commande monocanal
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem