PSR-SPF-24UC/URM/4X1/2X2
-
Relais de couplage
2981457
Relais de couplage sécurisé avec contacts à guidage forcé, 4 contacts NO, 2 contacts NF, un bloc de jonction par tension à ressort fixe, largeur : 40 mm
Téléchargement gratuit disponible.
Téléchargements
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Adapté jusqu'à la catégorie 1, PL c (EN ISO 13849-1), SIL 1 (EN CEI 62061), SIL 1 (CEI 61508)
Feedback sécurisé par contact de signalisation à guidage forcé selon EN 50205
Proof Test simple selon CEI 61508 via le contact de signalisation intégré
Commande à 1 ou 2 canaux
4 circuits de fermeture, 2 circuits report de signalisation