PSR-SCP-120UC/URM/5X1/2X2
-
Relais de couplage
2981402
Relais de couplage sécurisé avec contacts à guidage forcé, 5 contacts NO, 2 contacts NF, une borne à vis enfichable à 1 canal, largeur : 22,5 mm
Téléchargement gratuit disponible.
Téléchargements
Informations détaillées concernant le produit
Remarque relative à l'application | |
Remarque relative à l'application | Uniquement pour un usage industriel |
Type de produit | Relais de couplage |
Gamme de produits | PSRclassic |
Application | Désactivation sécurisée |
Demande élevée | |
Demande faible | |
Commande | à 1 et 2 canaux |
Durée de vie mécanique | 10x 106 cycles |
Type de relais | Relais électromécanique avec contacts forcés selon CEI/EN 61810-3 |
Propriétés d'isolation: Distances dans l'air et lignes de fuite entre les circuits électriques | |
Catégorie de surtension | III |
Degré de pollution | 2 |
Durées | |
Temps d'enclenchement typique pour Us | typ. 20 ms (pour commande A1 via Us) |
Temps de retombée typique | 20 ms (pour commande A1 via Us) |
Temps de réactivation | < 1 s (Temps de démarrage) |
Temps de réarmement | < 500 ms |
Puissance dissipée maximale en condition nominale | 8,8 W (avec UB = 132 V DC, US = 120 V, IS = 11 mA, n = 1, IL² = 72 A², contactR = 0,1 ) |
Durée d'enclenchement | 100 % ED |
Distances dans l'air et lignes de fuite entre les circuits électriques | |
Tension d'isolement assignée | 250 V |
250 V | |
Tension de tenue aux chocs assignée / isolation | Isolation de base 4 kV (isolement sécurisé 4 kV, isolation renforcée entre A1/A2, 13/14, 23/24, 33/34 à 43/44, 53/54, 61/62, 71/72) |
Alimentation | |
Tension d'alimentation assignée du circuit de commande Us | 120 V AC/DC -20 % ... +10 % |
Courant d'alimentation de commande assigné IS | typ. 11 mA |
Consommation de puissance US | typ. 1,32 W |
Courant transitoire | typ. 600 mA (Δt = 200 µs pour Us) |
Circuit de protection | Parafoudre basse tension; Varistance |
Relais: Circuits à fermeture (13/14, 23/24, 33/34, 43/44, 53/54) | |
Nombre de sorties | 5 |
Type de contact | 5 circuits à fermeture |
Matériau des contacts | AgSnO2 |
Puissance de commutation | min. 50 mW |
Courant transitoire | max. 6 A |
Pouvoir de coupure selon CEI 60947-5-1 | 3 A (AC15, 250 V) |
3 A (DC13, 24 V) | |
Pouvoir de coupure (360/h cycles) | 4 A (AC15, 250 V) |
4 A (DC13, 24 V) | |
Intensité permanente limite | 6 A (Contact NO) |
3 A (Contact NF) | |
Quadr. Courant cumulé | 72 A2 (tenir compte du derating) |
Fréquence de commutation | max. 0,5 Hz |
Durée de vie mécanique | 107 cycles |
Puissance de coupure (charge ohmique) max. | 144 W (Contact NO, 24 V DC, τ = 0 ms) |
288 W (Contact NO, 48 V DC, τ = 0 ms) | |
240 W (Contact NO, 60 V DC, τ = 0 ms) | |
110 W (Contact NO, 110 V DC, τ = 0 ms) | |
88 W (Contact NO, 220 V DC, τ = 0 ms) | |
1380 W (Contact NO, 250 V AC, τ = 0 ms) | |
Puissance de coupure (charge inductive) maximale | 42 W (Contact NO, 24 V DC, τ = 40 ms) |
42 W (Contact NO, 48 V DC, τ = 40 ms) | |
42 W (Contact NO, 60 V DC, τ = 40 ms) | |
42 W (Contact NO, 110 V DC, τ = 40 ms) | |
42 W (Contact NO, 220 V DC, τ = 40 ms) | |
Fusible de sortie | 6 A gL/gG NEOZED (Contact NF) |
4 A gL/gG NEOZED (Contact NO, Low-Demand) | |
10 A gL/gG NEOZED (Contact NO) | |
Relais: Circuit report de signalisation (61/62, 71/72) | |
Nombre de sorties | 2 |
Type de contact | 2 circuits report de signalisation |
Matériau des contacts | AgSnO2 |
Puissance de commutation | min. 50 mW |
Courant transitoire | min. 10 mA |
max. 6 A | |
Pouvoir de coupure selon CEI 60947-5-1 | 3 A (DC13, 24 V) |
3 A (AC15, 250 V) | |
Pouvoir de coupure (360/h cycles) | 4 A (DC13, 24 V) |
4 A (AC15, 250 V) | |
Intensité permanente limite | 6 A (Contact NO) |
3 A (Contact NF) | |
Quadr. Courant cumulé | 72 A2 (voir derating) |
Durée de vie mécanique | 107 cycles |
Fusible de sortie | 6 A gL/gG NEOZED (Contact NO) |
4 A gL/gG NEOZED (Contact NF, demande faible) | |
10 A gL/gG NEOZED (Contact NO) |
Technologie de raccordement | |
enfichable | oui |
Raccordement du conducteur | |
Type de raccordement | Raccordement vissé |
Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Section de conducteur souple | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Section de conducteur AWG | 24 ... 12 |
Longueur à dénuder | 7 mm |
Filetage vis | M3 |
Couple de serrage | 0,6 Nm |
Témoin de présence de la tension de service | 1 x LED (verte) |
Largeur | 22,5 mm |
Hauteur | 114,5 mm |
Profondeur | 99 mm |
Couleur (Boîtiers) | jaune (RAL 1018) |
Matériau du boîtier | PA |
Données relatives à la technique de sécurité | |
Catégorie d'arrêt | 0 |
Données relatives à la technique de sécurité: EN ISO 13849 | |
Catégorie | 1 |
Performance Level (PL) | c |
Données relatives à la technique de sécurité: CEI 61508 - Demande élevée | |
Niveau d'intégrité de sécurité (SIL) | 1 |
Données relatives à la technique de sécurité: CEI 61508 - Faible demande | |
Niveau d'intégrité de sécurité (SIL) | 1 |
Données relatives à la technique de sécurité | |
Niveau d'intégrité de sécurité (SIL) | 1 |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | IP20 |
Indice de protection min. du lieu de montage | IP54 |
Température ambiante (fonctionnement) | -20 °C ... 55 °C |
Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 85 °C |
Hauteur d'utilisation | ≤ 2000 m (au-d. du niveau de la mer) |
Humidité max. admise (stockage/transport) | 75 % (en moyenne, 85 % occasionnellement, pas de condensation) |
Humidité de l'air max. admissible (service) | 75 % (en moyenne, 85 % occasionnellement, pas de condensation) |
Choc | 15g (En cas de sollicitation liée à des chocs, des réactions des contacts sont possibles jusqu'à une durée de 2 ms.) |
Vibration (fonctionnement) | 10 Hz ... 150 Hz, 2g (En cas de sollicitation liée à des vibrations, des réactions des contacts sont possibles jusqu'à une durée de 1 ms.) |
CE | |
Certificat | Conformité CE |
Distances dans l'air et lignes de fuite entre les circuits électriques | |
Normes/Prescriptions | DIN EN 50178 |
Type de montage | Montage sur rail DIN |
Position de montage | vertical ou horizontal |
Référence | 2981402 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Clé de vente | DNA162 |
Product key | DNA162 |
GTIN | 4017918944179 |
Poids par pièce (emballage compris) | 177,03 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 150,18 g |
Numéro du tarif douanier | 85364900 |
Pays d'origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371819 |
ETIM
ETIM 8.0 | EC001449 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122200 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
sauf exceptions mentionnées | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
SCIP | 581de417-8684-461b-ba17-b89ee96108ac |
Produits compatibles
Avantages
Adapté jusqu'à la catégorie 1, PL c (EN ISO 13849-1), SIL 1 (EN CEI 62061), SIL 1 (CEI 61508)
Feedback sécurisé par contact de signalisation à guidage forcé selon EN 50205
Proof Test simple selon CEI 61508 via le contact de signalisation intégré
Commande à 1 ou 2 canaux
5 circuits à fermeture, 2 circuits report de signalisation
Version de 120 V
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem