PSR-SCP- 24UC/URM4/5X1/2X2/B - Module d'extension
2981033

Extension contact à un ou deux canaux, 5 contacts NO, 1 contact NF, 1 circuit report de signalisation, bornes à vis enfich., largeur : 22,5 mm

Téléchargement gratuit disponible. Téléchargements

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles



Avantages

Commande à 1 ou 2 canaux
Jusqu'à la cat. 4/PL e selon la norme EN ISO 13849-1, SIL 3 selon la norme EN CEI 62061, SIL 3 selon la norme CEI 61508