UMK- 5 REL/KSR- 24/230/KRK-5S
-
Module à relais
2973643
Module relais spécifique au client, avec embases enfichables pour cinq relais miniatures
Informations détaillées concernant le produit
Restriction d'utilisation | |
Remarque CEM | CEM : produit de classe A, voir déclaration du fabriquant dans la section Téléchargements |
Type de produit | Module à relais |
Durée de vie mécanique | 3x 107 cycles |
Propriétés d'isolation: Entrée/sortie pour distances dans l'air et lignes de fuite | |
Isolant | Isolation renforcée |
Catégorie de surtension | III |
Degré de pollution | 2 |
Propriétés d'isolation: Distances dans l'air et lignes de fuite Sortie K10-K13 | |
Isolant | Isolation de base |
Catégorie de surtension | III |
Degré de pollution | 2 |
Entrée/sortie pour distances dans l'air et lignes de fuite | |
Tension d'isolement assignée | 260 V |
Tension de tenue aux chocs assignée | 6 kV (1,2 / 50 μs) |
Distances dans l'air et lignes de fuite Sortie K10-K13 | |
Tension d'isolement assignée | 260 V |
Tension de tenue aux chocs assignée | 4 kV (1,2 / 50 μs) |
Tension nominale d'entrée UN | 24 V DC |
Plage de tension d'entrée rapportée à UN | 0,9 ... 1,1 |
Plage de tension d'entrée | 21,6 V DC ... 26,4 V DC |
Commutation | |
Type de contact | Contact simple, 1 inverseur |
Matériau des contacts | AgNi |
Tension de commutation maximale | 250 V AC/DC |
Intensité permanente limite | 6 A (Limité à la sortie par la largeur des pistes) |
Puissance de commutation minimale | 3000 VA |
Entrée | |
Type de raccordement | Raccordement vissé |
Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Section de conducteur souple | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Section conduct. AWG | 24 ... 12 |
Sortie | |
Type de raccordement | Raccordement vissé |
Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Section de conducteur souple | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Section conduct. AWG | 24 ... 12 |
Largeur | 79 mm |
Hauteur | 78 mm |
Profondeur | 45 mm |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | IP00 |
Indice de protection (Emplacement de montage) | ≥ IP54 (Emplacement de montage) |
Température ambiante (fonctionnement) | -20 °C ... 50 °C |
Altitude | ≤ 2000 m |
Entrée/sortie pour distances dans l'air et lignes de fuite | |
Normes/Prescriptions | DIN EN 50178: 1998-04 |
Distances dans l'air et lignes de fuite Sortie K10-K13 | |
Normes/Prescriptions | DIN EN 50178: 1998-04 |
Type de montage | Montage sur rail DIN |
Position de montage | indifférent |
Référence | 2973643 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Remarque | Fabrication à la commande (pas de reprise) |
Clé de vente | DK61Y1 |
Product key | DK61Y1 |
GTIN | 4017918117566 |
Poids par pièce (emballage compris) | 220,133 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 214,95 g |
Numéro du tarif douanier | 85364190 |
Pays d'origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371601 |
ECLASS-15.0 | 27371601 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001437 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122300 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
sauf exceptions mentionnées | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Hexahydromethylphthalic anhydride (n° CAS: Non applicable) |
Lead (n° CAS: 7439-92-1) | |
SCIP | 3915b487-4998-4926-8380-fadaea0037b5 |
Produits compatibles
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem