Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

DEK-OE- 24DC/ 24DC/100KHZ - Bloc de jonction à relais statique
2964283

Relais d'entrée à semi-conducteurs, fréquence de transmission 100 kHz, avec voyant lumineux et protection dans les circuits d'entrée et de sortie, entrée : 24 V DC, sortie : 4-30 V DC/50 mA

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles



Avantages

Équipé d'un condensateur afin de supprimer les perturbations en entrée
Fréquence limite jusqu'à 100 kHz
Notamment entrées de signaux pour les cartes de compteur SPS