Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

REL-SR- 24DC/2X21 - Relais de sécurité
2961574

Relais de sécurité à contacts à guidage forcé selon EN 50205, structure du contact : 2 contacts inverseurs, raccordement compatible montage C.I. Les exigences pour le type A selon EN 50205 sont satisfaites lorsque le câblage est effectué avec 1 contact NO / 1 contact NF.

Informations détaillées concernant le produit








Avantages

Comme tous les relais de sécurité PSR, équipé avec des contacts à guidage forcé selon EN 50205
Commande monocanal