UM 25-D 9SUB/S/FRONT/Q
-
Module interface
2959573
Module VARIOFACE SLIM LINE, connexion vissée, avec connecteur mâle Sub-D, montage perpendiculaire sur profilé NS 35/7,5, 9 pôles
Informations détaillées concernant le produit
| Type de produit | Module de transmission |
| Nombre de pôles | 9 |
| Propriétés d'isolation: Distances dans l'air et lignes de fuite | |
| Isolant | Isolation fonctionnelle |
| Catégorie de surtension | II |
| Degré de pollution | 2 |
| Tension de service (AC) | ≤ 30 V AC |
| Tension de service (DC) | ≤ 60 V DC |
| Courant (par branche) | ≤ 2,5 A |
| Courant (Courant total) | ≤ 22,5 A |
| Distances dans l'air et lignes de fuite | |
| Tension d'isolement assignée | 125 V |
| Tension de tenue aux chocs assignée | 1,2 kV (1,2 / 50 μs) |
| Raccordement 1 (niveau de commande) | |
| Connexion selon la norme | CEI 60807-2 |
| Type de raccordement | Connecteur mâle D-SUB |
| Filetage vis | UNC 4-40 |
| Nombre de connexions | 1 |
| Nombre de pôles | 9 |
| Cycles d'enfichage | > 500 |
| Pas | 2,74 mm |
| Raccordement 2 (niveau terrain) | |
| Type de raccordement | Raccordement vissé |
| Longueur à dénuder | 9 mm |
| Filetage vis | M3 |
| Nombre de pôles | 10 |
| Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Section de câble rigide (2 conducteurs de même section) | 0,2 mm² ... 0,75 mm² |
| Section de conducteur souple | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| 0,25 mm² ... 1,5 mm² (Avec embout sans cône d'entrée isolant) | |
| 0,25 mm² ... 1,5 mm² (Embout avec cône isolant en plastique) | |
| Section de câble flexible (2 conducteurs de même section) | 0,2 mm² ... 0,75 mm² |
| 0,25 mm² ... 0,34 mm² (Avec embout sans cône d'entrée isolant) | |
| Section conduct. AWG | 24 ... 14 |
| Couple de serrage | 0,4 Nm ... 0,5 Nm |
| Pas | 5 mm |
| Présence d'un affichage d'état | non |
| Dimensions de l'article | |
| Largeur | 25 mm |
| Hauteur | 117 mm |
| Profondeur | 46,49 mm |
| Couleur | vert (RAL 6021) |
| Type d'isolant boîtier | PVC |
| Conditions ambiantes | |
| Indice de protection (Module) | IP20 |
| Indice de protection (Emplacement de montage) | ≥ IP54 |
| Température ambiante (fonctionnement) | -20 °C ... 50 °C |
| Température ambiante (stockage/transport) | -20 °C ... 70 °C |
| Altitude | ≤ 2000 m |
| UKCA | |
| Certificat | Conformité UKCA |
| Distances dans l'air et lignes de fuite | |
| Normes/Prescriptions | EN IEC 60664-1 |
| Type de montage | Montage sur rail DIN |
| Position de montage | indifférent |
| Information pour le fonctionnement | Pour une utilisation conforme, il convient de respecter les prescriptions de la directive d'installation (voir Téléchargements). En cas d'application ou d'utilisation avec des produits d'autres fabricants, il faut en outre respecter les prescriptions, les consignes de sécurité et avertissements du fabricant tiers concerné. |
| Référence | 2959573 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Clé de vente | DK21A2 |
| Product key | DK21A2 |
| GTIN | 4017918086220 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 111,4 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 76,61 g |
| Numéro du tarif douanier | 85369010 |
| Pays d'origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27141152 |
| ECLASS-15.0 | 27141152 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002780 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
-
-
CABLE D-SUB-B-B-S/.../.../... - Câble 2302421
-
CABLE-D 9SUB/B/S/ 50/KONFEK/S - Câble 2299987
-
CABLE-D 9SUB/B/S/100/KONFEK/S - Câble 2299990
-
CABLE-D 9SUB/B/S/150/KONFEK/S - Câble 2300009
-
CABLE-D 9SUB/B/S/200/KONFEK/S - Câble 2302010
-
CABLE-D 9SUB/B/S/300/KONFEK/S - Câble 2302023
-
CABLE-D 9SUB/B/S/400/KONFEK/S - Câble 2302036
-
CABLE-D 9SUB/B/S/600/KONFEK/S - Câble 2302049
-
CABLE-D 9SUB/B/S/HF/S/ 1,0M - Câble 1066591
-
CABLE-D 9SUB/B/S/HF/S/ 2,0M - Câble 1066592
-
CABLE-D 9SUB/B/S/HF/S/ 3,0M - Câble 1066593
-
CABLE-D 9SUB-B-S-HF-S/... - Câble 1075568
-
CABLE-D- 9SUB/F/OE/0,25/S/0,5M - Câble 2926014
-
CABLE-D- 9SUB/F/OE/0,25/S/1,0M - Câble 2926027
-
CABLE-D- 9SUB/F/OE/0,25/S/1,5M - Câble 2926030
-
CABLE-D- 9SUB/F/OE/0,25/S/2,0M - Câble 2926043
-
CABLE-D- 9SUB/F/OE/0,25/S/3,0M - Câble 2926056
-
CABLE-D- 9SUB/F/OE/0,25/S/4,0M - Câble 2926069
-
CABLE-D- 9SUB/F/OE/0,25/S/6,0M - Câble 2926072
-
CABLE-D- 9SUB-F-OE-0,25-S/... - Câble 2900903
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem