UM 72-SEFE/L - Elément latéral
2959340

Elément latéral gauche, avec pied, largeur : 5 mm, longueur : 72 mm, se monte sur NS 32 ou NS 35/7,5

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles


Avantages

Montage facile
Formes et dimensions flexibles
Solution économique grâce au nombre réduit d'éléments du boîtier