EMG 22-REL/KSR-230/21/AU
-
Module à relais
2949295
Module à relais, avec relais miniature soudé, contact (AgNi+Au) : puissances faibles à fortes, 1 contact inverseur, tension d'entrée 230 V AC/DC
Informations détaillées concernant le produit
Restriction d'utilisation | |
Remarque CEM | CEM : produit de classe A, voir déclaration du fabriquant dans la section Téléchargements |
Type de produit | Module à relais |
Gamme de produits | EMG |
Application | Universal |
Mode de fonctionnement | 100 % ED |
Durée de vie mécanique | env. 5x 107 cycles |
Propriétés d'isolation | |
Isolant | Isolation de base |
Isolation sécurisée, séparation sûre et 6 kV entre le circuit électrique d'entrée et les circuits des contacts de sortie | |
Catégorie de surtension | III |
Degré de pollution | 2 |
État de la gestion des données | |
Date de la dernière maintenance des données | 11.08.2025 |
Puissance dissipée maximale en condition nominale | 1,15 W |
Tension d'essai (Bobine/contact) | 5 kVeff (50 Hz, 1 min., bobine/contact) |
Tension d'isolement assignée | 260 V AC |
Tension de tenue aux chocs assignée | 4 kV |
Côté excitation | |
Tension nominale d'entrée UN | 230 V AC/DC |
Plage de tension d'entrée | 207 V AC/DC ... 243,8 V AC/DC (20 °C) |
Sortie de couplage de l'entraînement | monostable |
Entraînement (polarité) | polarisé |
Courant d'entrée typique pour UN | 5 mA |
Temps d'amorçage typique | 8 ms |
Temps de retombée typique | 10 ms |
Circuit de protection | Pont redresseur; Pont redresseur |
Varistance; Varistance | |
Témoin de présence de la tension de service | LED jaune |
Commutation | |
Type de contact | 1 inverseur |
Type du contact de commutation | Contact simple |
Matériau des contacts | AgNi, revêtement or dur |
Tension de commutation maximale | 30 V AC |
36 V DC | |
Intensité permanente limite | 50 mA |
Courant d'appel maximum | 50 mA |
Puissance de coupure (charge ohmique) max. | 1,2 W (pour 24 V DC) |
Commutation: pour couche d'or endommagée | |
Remarque | les valeurs suivantes s'appliquent quand la couche d'or est endommagée |
Tension de commutation maximale | 250 V AC/DC |
Intensité permanente limite | 6 A |
Courant d'appel maximum | 8 A |
Puissance de coupure (charge ohmique) max. | 144 W (pour 24 V DC) |
58 W (à 48 V DC) | |
48 W (à 60 V DC) | |
50 W (à 110 V DC) | |
80 W (à 220 V DC) | |
1500 VA (pour 250 V AC) |
Côté excitation | |
Type de raccordement | Raccordement vissé |
Longueur à dénuder | 8 mm |
Filetage vis | M3 |
Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Section de conducteur souple | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Section conduct. AWG | 24 ... 12 |
Côté contact | |
Type de raccordement | Raccordement vissé |
Longueur à dénuder | 8 mm |
Filetage vis | M3 |
Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Section de conducteur souple | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Section conduct. AWG | 24 ... 12 |
Largeur | 22,5 mm |
Hauteur | 75 mm |
Profondeur | 62,5 mm |
Couleur | vert (RAL 6021) |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | IP20 |
Température ambiante (fonctionnement) | -20 °C ... 50 °C |
Température ambiante (stockage/transport) | -20 °C ... 70 °C |
Normes/Prescriptions | CEI 60664-1 |
Type de montage | Montage sur rail DIN |
Instructions de montage | Juxtaposables |
Position de montage | indifférent |
Référence | 2949295 |
Conditionnement | 10 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Remarque | Fabrication à la commande (pas de reprise) |
Clé de vente | DK61C2 |
Product key | DK61C2 |
GTIN | 4017918083755 |
Poids par pièce (emballage compris) | 64,5 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 64,5 g |
Numéro du tarif douanier | 85364900 |
Pays d'origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371601 |
ECLASS-15.0 | 27371601 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001437 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122300 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
sauf exceptions mentionnées | 6(c), 7(a) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Hexahydromethylphthalic anhydride (n° CAS: Non applicable) |
Lead (n° CAS: 7439-92-1) | |
SCIP | 008e70c0-08f8-4584-ba61-cb6a4e3a5c7f |
Produits compatibles
Avantages
Isolation sécurisée entre côtés bobine et contact
Circuits de protection antiparasite et de protection en entrée intégrés
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem