EMG 10-OE- 24DC/ 48DC/100
-
Module relais à semi-conducteurs
2948908
Relais d'entrée à semi-conducteurs, avec voyant lumineux et protection dans les circuits d'entrée et de sortie, entrée : 24 V DC, sortie : 4-48 V DC/max. 100 mA
Informations détaillées concernant le produit
Type de produit | Module relais à semi-conducteurs |
Application | Fonction de sortie |
Mode de fonctionnement | 100 % ED |
Propriétés d'isolation | |
Isolant | Isolation de base |
Catégorie de surtension | III |
Degré de pollution | 2 |
État de la gestion des données | |
Date de la dernière maintenance des données | 11.08.2025 |
Tension d'essai (Entrée/sortie) | 3,5 kV AC (Entrée/sortie) |
Tension nominale d'entrée UN | 24 V DC |
Plage de tension d'entrée rapportée à UN | 0,8 ... 1,2 |
Plage de tension d'entrée | 19,2 V DC ... 28,8 V DC |
Seuil de commutation signal « 0 » rapporté à UN | ≤ 0,4 |
Seuil de commutation signal « 1 » rapporté à UN | ≥ 0,8 |
Courant d'entrée typique pour UN | 8,5 mA |
Temps d'enclenchement typique | 20 µs |
Temps de coupure typique | 100 µs |
Affichage d'état | LED (jaune) |
Circuit de protection | Protection contre inversions de polarité; Diode contre inversions de polarité |
Parafoudre basse tension | |
Fréquence de transmission | 500 Hz |
Type de contact | 1 contact NO |
Type de sortie numérique | électronique |
Tension nominale de sortie | 48 V DC |
Plage de tension de sortie | 4 V DC ... 48 V DC |
Intensité permanente limite | 100 mA |
Chute de tension pour l’intensité permanente limite maximale | 0,9 V |
Circuit de sortie | 2 conducteurs indép. masse |
Circuit de protection | Protection contre inversions de polarité; Diode contre inversions de polarité |
Parafoudre basse tension |
Côté entrée | |
Type de raccordement | Raccordement vissé |
Longueur à dénuder | 8 mm |
Filetage vis | M3 |
Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Section de conducteur souple | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Section conduct. AWG | 24 ... 12 |
Côté sortie | |
Type de raccordement | Raccordement vissé |
Longueur à dénuder | 8 mm |
Filetage vis | M3 |
Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Section de conducteur souple | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Section conduct. AWG | 24 ... 12 |
Largeur | 10 mm |
Hauteur | 75 mm |
Profondeur | 102 mm |
Couleur | vert (RAL 6021) |
Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | IP20 |
Température ambiante (fonctionnement) | -20 °C ... 60 °C |
Température ambiante (stockage/transport) | -20 °C ... 70 °C |
Normes/Prescriptions | CEI 60664 |
EN 50178 |
Type de montage | Montage sur rail DIN |
Instructions de montage | Juxtaposables |
Position de montage | indifférent |
Référence | 2948908 |
Conditionnement | 10 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Clé de vente | DK61C1 |
Product key | DK61C1 |
GTIN | 4017918083571 |
Poids par pièce (emballage compris) | 36,98 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 36 g |
Numéro du tarif douanier | 85364190 |
Pays d'origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371604 |
ECLASS-15.0 | 27371604 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001504 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122300 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
sauf exceptions mentionnées | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Hexahydromethylphthalic anhydride (n° CAS: Non applicable) |
Lead (n° CAS: 7439-92-1) | |
SCIP | 34dd6d28-69d0-45ff-bd31-72dd843ecb28 |
Produits compatibles
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem