EMG 22-REL/KSR-W230/21-21
-
Module à relais
2944795
Module à relais, avec relais miniature soudé, contact (AgNi) : puissances moyennes à élevées, 2 contacts inverseurs, tension d'entrée 230 V AC/DC
Informations détaillées concernant le produit
| Information pour le fonctionnement | Au moins une isolation fonctionnelle est installée dans la direction du profilé, par rapport aux modules voisins. Si le niveau d'exigence de l'utilisation en matière d'isolation est plus élevé (isolation de base ou renforcée), il faudra le réaliser par des mesures appropriées (p. ex. des séparateurs). |
| Restriction d'utilisation | |
| Remarque CEM | CEM : produit de classe A, voir déclaration du fabriquant dans la section Téléchargements |
| Type de produit | Module à relais |
| Durée de vie mécanique | env. 1x 107 cycles |
| État de la gestion des données | |
| Date de la dernière maintenance des données | 12.09.2025 |
| Puissance dissipée maximale en condition nominale | 1,15 W |
| Tension d'essai (Bobine/contact) | 2,5 kVeff (50 Hz, 1 min., bobine/contact) |
| Tension d'essai (Contact inverseur/contact inverseur) | 1 Veff (50 Hz, 1 min., contact inverseur/contact inverseur) |
| Distances dans l'air et lignes de fuite entre les circuits électriques | |
| Tension d'isolement assignée | 250 V AC |
| Côté excitation | |
| Tension nominale d'entrée UN | 230 V AC |
| Plage de tension d'entrée | 195,5 V AC ... 253 V AC (20 °C) |
| Fréquence du réseau | 50 Hz |
| Sortie de couplage de l'entraînement | monostable |
| Entraînement (polarité) | polarisé |
| Courant d'entrée typique pour UN | 3,5 mA |
| Temps d'amorçage typique | 4 ms ... 15 ms |
| Plage de temps de retombée typique | 4 ms ... 15 ms |
| Circuit de protection | Varistance |
| Affichage d'état | Lampe à incandescence |
| Commutation | |
| Type de contact | 2 inverseurs |
| Type du contact de commutation | Contact simple |
| Matériau des contacts | AgNi |
| Tension de commutation maximale | 250 V AC/DC |
| Tension de commutation minimale | 5 V (10 mA) |
| Intensité permanente limite | 5 A |
| Puissance de coupure (charge ohmique) max. | 70 W (24 V DC) |
| 40 W (48 V DC) | |
| 35 W (60 V DC) | |
| 30 W (110 V DC) | |
| 55 W (220 V DC) | |
| 750 VA (250 V AC) | |
| Type de raccordement | Raccordement vissé |
| Largeur | 22,5 mm |
| Hauteur | 79,4 mm |
| Profondeur | 60,2 mm |
| Couleur | vert (RAL 6021) |
| Conditions ambiantes | |
| Indice de protection (Relais) | RT III (Relais) |
| Indice de protection (Emplacement de montage) | ≥ IP54 (Emplacement de montage) |
| Température ambiante (fonctionnement) | -20 °C ... 50 °C |
| Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Altitude | ≤ 2000 m |
| Normes/Prescriptions | EN 50178 |
| EN 61810-1 | |
| Distances dans l'air et lignes de fuite entre les circuits électriques | |
| Normes/Prescriptions | DIN EN 50178 |
| Type de montage | Montage sur rail DIN |
| Instructions de montage | Juxtaposables |
| Position de montage | indifférent |
| Référence | 2944795 |
| Conditionnement | 10 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Clé de vente | DK61C2 |
| Product key | DK61C2 |
| GTIN | 4017918081713 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 61,33 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 63,25 g |
| Numéro du tarif douanier | 85364900 |
| Pays d'origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371601 |
| ECLASS-15.0 | 27371601 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001437 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122300 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
| sauf exceptions mentionnées | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 0bb94473-b73e-4555-aabb-09742e847978 |
Produits compatibles
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem