Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

EMG 10-OV-120AC/24DC/1 - Module relais à semi-conducteurs
2944261

Relais de puissance à semi-conducteurs, avec voyant lumineux et protection dans les circuits d'entrée et de sortie, entrée : 120 V AC, sortie : 5-36 V DC/max. 1 A

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles