CM 50-LG/H 12,5/BO BK
-
Boîtier électronique
2943592
Boîtier électronique sur rail DIN, Boîtier complet, avec fentes d'aération, largeur: 50 mm, hauteur: 102 mm, profondeur: 115,5 mm, coloris: noir (similaire à RAL 9005), connexion transversale: non prévu
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Technologie de boîtier solide
Montage simple par encliquetage sur le rail DIN symétrique conforme à la norme EN 60715
Protection de l'électronique contre les contacts accidentels et les influences de l'environnement
Variabilité du logement des différents éléments de raccordement (du connecteur avec un grand nombre de pôles au bloc de jonction électronique pour C.I.)