EMG 17-REL/KSR-W230/21-21-LCAU
-
Module à relais
2941468
Module à relais, avec relais miniature soudé, contact (AgNi+Au) : puissances faibles à fortes, 2 contacts inverseurs, tension d'entrée 230 V AC
Informations détaillées concernant le produit
Conseil pour commander: | Seule la variante à tension alternative est disponible. |
Restriction d'utilisation | |
Remarque CEM | CEM : produit de classe A, voir déclaration du fabriquant dans la section Téléchargements |
Type de produit | Module à relais |
Gamme de produits | EMG |
Application | Universal |
Mode de fonctionnement | 100 % ED |
Durée de vie mécanique | env. 5x 107 cycles |
Propriétés d'isolation: Distances dans l'air et lignes de fuite entre les circuits électriques | |
Isolant | Isolation de base |
Isolation sécurisée, séparation sûre et 6 kV entre le circuit électrique d'entrée et les circuits des contacts de sortie | |
Catégorie de surtension | II |
Degré de pollution | 2 |
Propriétés d'isolation: Distances dans l'air et lignes de fuite entre le circuit d'entrée et le circuit de courant de contact (ou circuit de contact de sortie) | |
Isolant | Isolement sécurisé, isolation renforcée |
Catégorie de surtension | III |
Degré de pollution | 2 |
État de la gestion des données | |
Date de la dernière maintenance des données | 11.08.2025 |
Puissance dissipée maximale en condition nominale | 0,92 W |
Tension d'essai (Bobine/contact) | 4 kV AC (50 Hz, 1 min., bobine/contact) |
Tension d'essai (Contact/contact) | 1 kV AC (50 Hz, 1 min., contact inverseur/contact inverseur) |
Distances dans l'air et lignes de fuite entre les circuits électriques | |
Tension d'isolement assignée | 260 V AC |
Tension de tenue aux chocs assignée | 2,3 kV |
Distances dans l'air et lignes de fuite entre le circuit d'entrée et le circuit de courant de contact (ou circuit de contact de sortie) | |
Tension d'isolement assignée | 260 V AC |
Tension de tenue aux chocs assignée | 6 kV |
Côté excitation | |
Tension nominale d'entrée UN | 230 V AC |
Plage de tension d'entrée | 184 V AC ... 253 V AC (20 °C) |
Fréquence du réseau | 50/60 Hz |
Sortie de couplage de l'entraînement | monostable |
Entraînement (polarité) | polarisé |
Courant d'entrée typique pour UN | 4 mA |
Temps d'amorçage typique | 7 ms |
3 ms ... 12 ms | |
Temps de retombée typique | 3 ms |
Plage de temps de retombée typique | 2 ms ... 9 ms |
Témoin de présence de la tension de service | Lampe à incandescence |
Commutation | |
Type de contact | 2 inverseurs |
Type du contact de commutation | Contact simple |
Matériau des contacts | AgNi, revêtement or dur |
Tension de commutation maximale | 30 V AC |
36 V DC | |
Intensité permanente limite | 50 mA |
Courant d'appel maximum | 0,2 A |
Puissance de coupure (charge ohmique) max. | 1,2 W (pour 24 V DC) |
Commutation: pour couche d'or endommagée | |
Remarque | les valeurs suivantes s'appliquent quand la couche d'or est endommagée |
Tension de commutation maximale | 250 V AC/DC |
Intensité permanente limite | 5 A |
Courant d'appel maximum | 6 A |
Puissance de coupure (charge ohmique) max. | 120 W (pour 24 V DC) |
95 W (à 48 V DC) | |
60 W (à 60 V DC) | |
40 W (à 110 V DC) | |
55 W (à 220 V DC) | |
1250 VA (pour 250 V AC) |
Côté excitation | |
Type de raccordement | Raccordement vissé |
Longueur à dénuder | 8 mm |
Filetage vis | M3 |
Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Section de conducteur souple | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Section conduct. AWG | 24 ... 12 |
Côté contact | |
Type de raccordement | Raccordement vissé |
Longueur à dénuder | 8 mm |
Filetage vis | M3 |
Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Section de conducteur souple | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Section conduct. AWG | 24 ... 12 |
Largeur | 17,5 mm |
Hauteur | 75 mm |
Profondeur | 62,5 mm |
Couleur | vert (RAL 6021) |
Conditions ambiantes | |
Température ambiante (fonctionnement) | -20 °C ... 40 °C |
Température ambiante (stockage/transport) | -20 °C ... 70 °C |
Distances dans l'air et lignes de fuite entre les circuits électriques | |
Normes/Prescriptions | CEI 60664-1 |
Distances dans l'air et lignes de fuite entre le circuit d'entrée et le circuit de courant de contact (ou circuit de contact de sortie) | |
Normes/Prescriptions | CEI 60664-1 |
Normes / Spécifications | |
Normes/Prescriptions | EN 61810-1 |
Type de montage | Montage sur rail DIN |
Instructions de montage | Juxtaposables |
Position de montage | indifférent |
Référence | 2941468 |
Conditionnement | 10 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Clé de vente | DK61C2 |
Product key | DK61C2 |
GTIN | 4017918080464 |
Poids par pièce (emballage compris) | 55,77 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 56,37 g |
Numéro du tarif douanier | 85364190 |
Pays d'origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371601 |
ECLASS-15.0 | 27371601 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001437 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122300 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
sauf exceptions mentionnées | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
SCIP | 202d8563-283e-466d-8a8e-2d54e1b30b5e |
Produits compatibles
Avantages
Isolation sécurisée entre côtés bobine et contact
Circuits de protection antiparasite et de protection en entrée intégrés
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem