EMG 22-REL/KSR-230/21/ SO46 - Module à relais
2940760

Interfaces à relais contre les interférences côté commande, avec relais miniatures soudés, contacts (AgNi) : puissances moyennes à fortes, 1 contact inverseur, tension d'entrée 230 V AC

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles


Avantages

Application de cartes de sortie AC, avec par conséquent un courant résiduel AC
Insensible aux courants parasites
Applications avec câbles de commande de grande longueur
Tension de chute de relais élevée