EMG 10-REL/KSR-G 24/21-LCU - Module à relais
2940359

Module porte-relais, avec relais miniature soudé, contact (AgNi) : Puissances moyennes à fortes, 1 contact inverseur, tension d'entrée 24 V DC, montage inversé (180°)

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Circuits de protection antiparasite et de protection en entrée intégrés