Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

MINI-PS-100-240AC/10-15DC/2 - Alimentation
2938756

Pour les installations neuves, utilisez le produit suivant : 2904605
Alimentation MINI POWER à découpage primaire pour montage sur rail DIN, entrée : monophasée, sortie : 10 V DC ... 15 V DC/2 A

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles



Avantages

Connectique simple d'entretien grâce au connecteur mâle MINICONNEC avec détrompeur
Surveillance à distance de la tension de sortie par l'intermédiaire de la sortie de couplage