UM 25-PROFIL 100CM - Profilé
2915795

Boîtier pour profilé extrudé, Montage sur rail DIN, Profil de base, largeur du profilé (intérieure): 22 mm, largeur du profilé (extérieure): 24,8 mm, longueur: 1000 mm, Remarque : longueur de profilé nécessaire = longueur du circuit imprimé - 3 mm

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles


Avantages

Formes et dimensions flexibles
Montage rapide
Solution économique grâce au nombre réduit d'éléments du boîtier