UM 108-PROFIL 235CM BK
-
Profilé
2909963
Boîtier ouvert à profilé extrudé d'une largeur de 108 mm et d'une longueur fixe de 235 cm
Informations détaillées concernant le produit
| Type de produit | Élément inférieur de boîtier |
| Type de boîtier | Boîtier pour profilé extrudé |
| Série de boîtiers | UM |
| Gamme de produits | UM108 |
| Ouverture de ventilation disponible | non |
| Dessin coté |
|
| Profondeur | 21,5 mm |
| Longueur | 235 cm |
| Dimensions extérieures | |
| Largeur du profilé (extérieure) | 107,5 mm |
| Dimensions intérieures | |
| Largeur du profilé (intérieure) | 122,6 mm |
| Couleur (Boîtiers) | noir (RAL 9005) |
| Matériau Boîtier | PVC |
| Qualité de surface | non traité |
| Nombre de supports de circuits imprimés | 2 |
| Type de montage | Verrouillage avec les éléments latéraux, verrouillage avec le socle |
| Référence | 2909963 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Clé de vente | ACHDBB |
| Product key | ACHDBB |
| GTIN | 4017918419226 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 1 kg |
| Poids par pièce (hors emballage) | 1 kg |
| Numéro du tarif douanier | 39162000 |
| Pays d'origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27190601 |
| ECLASS-15.0 | 27190601 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002779 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
-
-
UMK-BF - Bride de fixation 2976077
-
UM108-SEPEF/L - Elément latéral 2906490
-
UM108-SE - Elément latéral 2959476
-
UM108-SEFE/R-A60 - Elément latéral 2959706
-
UM108-SEFE/R-A73 - Elément latéral 2959719
-
UM108-FE - Pied 2959463
-
UM108 N-SEFE/R-A73 - Elément latéral 2709354
-
UM108-SEFE/L-A60 - Elément latéral 2959722
-
UM108-SEPEF/L-A60 - Elément latéral 2906500
-
UM108-SEFE/L-A73 - Elément latéral 2959735
-
UM108-SEPEF/L-A73 - Elément latéral 2906513
-
UM108 N-SEFE/L-A73 - Elément latéral 2709367
-
UM108 N-SEPEF/L-A73 - Elément latéral 2709370
-
UM108-SE-A60 - Elément latéral 2959748
-
UM108-SE-A73 - Elément latéral 2959751
-
UM108 N-SE-A73 - Elément latéral 2709383
-
UM108-A/U CM - Capot de protection 2854898
-
UM-A/U N 73 CM - Capot de protection 2706852
-
UM108-LG 10 - Elément latéral 2959780
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem