ME B-12,5 MSTBO BK - Bouchon
2909015

Boîtier électronique sur rail DIN, Bouchons pour points de connexion non équipés (MSTBO), largeur: 10 mm, hauteur: 19,06 mm, profondeur: 12,29 mm, coloris: noir (similaire à RAL 9005)

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles


Avantages

Montage aisé, sans outil
Classe d'inflammabilité V0 selon UL 94