ME B-17,5 MKDSO GN - Bouchon
2906885

Boîtier électronique sur rail DIN, Bouchons pour points de connexion non équipés (MKDSO), largeur: 16 mm, hauteur: 17,05 mm, profondeur: 8,55 mm, coloris: vert (similaire à RAL 6021)

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles


Avantages

Montage aisé, sans outil
Classe d'inflammabilité V0 selon UL 94