ME B-12,5 MKDSO GN - Bouchon
2906872

Boîtier électronique sur rail DIN, Bouchons pour points de connexion non équipés (MKDSO), largeur: 11 mm, hauteur: 17,05 mm, profondeur: 8,55 mm, coloris: vert (similaire à RAL 6021)

Informations détaillées concernant le produit









Avantages

Montage aisé, sans outil
Classe d'inflammabilité V0 selon UL 94