ME B-17,5 MSTBO GN - Bouchon
2906869

Boîtier électronique sur rail DIN, Bouchons pour points de connexion non équipés (MSTBO), largeur: 15 mm, hauteur: 19,05 mm, profondeur: 12,3 mm, coloris: vert (similaire à RAL 6021)

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles


Avantages

Montage aisé, sans outil
Classe d'inflammabilité V0 selon UL 94