ME B-12,5 MSTBO GN - Bouchon
2906856

Boîtier électronique sur rail DIN, Bouchons pour points de connexion non équipés (MSTBO), largeur: 10 mm, hauteur: 19,06 mm, profondeur: 12,29 mm, coloris: vert (similaire à RAL 6021)

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles


Avantages

Montage aisé, sans outil
Classe d'inflammabilité V0 selon UL 94