UM 72-SEPEF/L
-
Elément latéral
2906487
Elément latéral, gauche, avec pied, largeur : 5 mm, longueur : 72 mm, se monte sur profilé NS 32 ou NS 35/7,5, avec contact PE avec le profilé
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Montage facile
Formes et dimensions flexibles
Solution économique grâce au nombre réduit d'éléments du boîtier