PACT RCP-4000A-UIRO-D140 - Transformateur de courant
2906232

Set composé d'un amplificateur-séparateur 4 voies avec raccordement vissé et d'une bobine Rogowski d'une longueur de 450 mm / et d'un diamètre de 140 mm pour la mesure de courant CA sur les barres collectrices et les câbles de courant fort.
Côté sortie, l'amplificateur-séparateur émet 8 signaux normalisés différents et dispose d'une sortie de couplage.

Téléchargement gratuit disponible. Téléchargements

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles