Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

FLT-ISG-100-EX - Eclateur de sectionnement
2905579

Éclateur de sectionnement pour zone Ex avec gaine plastique et raccordement par vis filetées M10. Pour le raccordement indirect/la mise à la terre des pièces d'installation séparées de manière opérationnelle, en cas de coup de foudre.

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Utilisation dans les environnements hostiles grâce au design robuste
Adapté aux zones ATEX grâce aux homologations correspondantes
Montage facile grâce à une technologie de raccordement normalisée