ELR H5-I-SC-24DC/500AC-2-L - Démarreur moteur hybride
2905513

Démarreur moteur hybride, inversion de moteurs AC triphasés jusqu'à 550 V AC/2,4 A, entrée 24 V DC, caractéristique de déclenchement de classe 10, fonction de surcharge, sans surveillance de la symétrie, ni détection des défaillances de phase ou des défauts de charge. Commutation de moteurs monophasés possible.

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles