CBB 04 2X2RC-PT
-
Distributeurs de potentiel
2905238
Panneaux pour quatre disjoncteurs thermomagnétiques (CB TM1...) ou électroniques (CB E1... NO) avec signalisation à distance, alimentation centralisée, raccordement pour contacts de relais et répartition du potentiel pour un maximum de quatre charges par canal.
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Installation simplifiée par la combinaison des emplacements pour les modules de protection et les distributeurs de potentiel
Forme compacte permettant un gain de place jusqu'à 35 %
Restez informé(e) de l'état de fonctionnement de l'installation grâce à la signalisation à distance globale intégrée
Les points de connexion supplémentaires permettent de protéger par fusible simultanément jusqu'à 4 récepteurs par canal