UM-D37M/DS/FU/LED/AO/C300/R
-
Module interface
2905131
Module 16 canaux pour cartes de sortie analogiques Honeywell C300 avec séparation, points de contrôle, fusibles 500 mA installés et voyant de diagnostic et d'état des fusibles.
Pour fonctionner, ce produit a besoin d'autres produits.
Accessoires nécessaires
Informations détaillées concernant le produit
| Type de produit | Module de transmission |
| Gamme de produits | VARIOFACE |
| Nombre de pôles | 37 |
| Nombre de voies | 16 |
| Tension nominale UN | 24 V DC |
| Intensité admissible max. par branche | 500 mA (Fusible limité) |
| Courant cumulé alimentation maximale en tension | 4 A (via SUB-D) |
| Automate pris en charge HONEYWELL Experion PKS C300/C-Series | |
| Carte E/S adaptée | TAOX01 (non-redundant) |
| TAOX11 (redundant) | |
| TAOX51 (non-redundant) | |
| TAOX61 (redundant) | |
| TAON01 (non-redundant) | |
| TAON11 (redundant) | |
| Automate pris en charge HONEYWELL Experion LX Series 8 | |
| Carte E/S adaptée | 8X-TAOXA1 |
| 8X-TAOXB1 | |
| Niveau terrain | |
| Type de raccordement | Connexion vissée, avec couteau de sectionnement |
| Longueur à dénuder | 8 mm |
| Filetage vis | M 3 |
| Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Section de conducteur souple | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Section conduct. AWG | 24 ... 12 |
| Niveau des automates | |
| Type de raccordement | Connecteur mâle D-SUB |
| Nombre de connexions | 1 |
| Nombre de pôles | 37 |
| Affichage d'état | non |
| Présence d'un affichage d'état | oui, en cas de défaillance de fusible |
| Dimensions de l'article | |
| Largeur | 104 mm |
| Hauteur | 142,3 mm |
| Profondeur | 79 mm |
| Conditions ambiantes | |
| Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 60 °C |
| Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 75 °C |
| Normes/Prescriptions | DIN EN 50178 |
| Type de montage | Montage sur rail DIN |
| Instructions de montage | Juxtaposables |
| Position de montage | indifférent |
| Généralités | Câble standard ou exempt d'halogène |
| Information pour le fonctionnement | Pour une utilisation conforme, il convient de respecter les prescriptions de la directive d'installation (voir Téléchargements). En cas d'application ou d'utilisation avec des produits d'autres fabricants, il faut en outre respecter les prescriptions, les consignes de sécurité et avertissements du fabricant tiers concerné. |
| Référence | 2905131 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Remarque | Fabrication à la commande (pas de reprise) |
| Clé de vente | DK218H |
| Product key | DK218H |
| GTIN | 4046356947084 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 407,9 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 407,9 g |
| Numéro du tarif douanier | 85371098 |
| Pays d'origine | US |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27141152 |
| ECLASS-15.0 | 27141152 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002780 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
| sauf exceptions mentionnées | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 1ec3aec2-ffb6-4a1b-83d8-e4d3f67d7412 |
Produits compatibles
-
CABLE-D37SUB/B/B/ 100/KONFEK/S - Câble 2305509
-
CABLE-D37SUB/B/B/ 200/KONFEK/S - Câble 2305512
-
CABLE-D37SUB/B/B/ 300/KONFEK/S - Câble 2305525
-
CABLE-D37SUB/B/B/ 400/KONFEK/S - Câble 2900759
-
CABLE-D37SUB/B/B/ 600/KONFEK/S - Câble 2900760
-
CABLE-D37SUB/B/B/ 800/KONFEK/S - Câble 2900761
-
CABLE-D37SUB/B/B/1000/KONFEK/S - Câble 2900762
-
CABLE-D37SUB/B/B/1500/KONFEK/S - Câble 2900763
-
CABLE-D37SUB/B/B/2000/KONFEK/S - Câble 2900764
-
CABLE-D37SUB/B/B/2500/KONFEK/S - Câble 2902074
-
CABLE-D37SUB/B/B/3000/KONFEK/S - Câble 2902075
-
CABLE-D37SUB/B/B/3500/KONFEK/S - Câble 2902076
-
CABLE-D37SUB/B/B/4000/KONFEK/S - Câble 2902077
-
CABLE-D37SUB/B/B/HF/S/ 1,0M - Câble 2908516
-
CABLE-D37SUB/B/B/HF/S/ 2,0M - Câble 2908517
-
CABLE-D37SUB/B/B/HF/S/ 3,0M - Câble 2908518
-
CABLE-D37SUB/B/B/HF/S/10,0M - Câble 2908522
-
CABLE-D37SUB/B/B/HF/S/15,0M - Câble 2908523
-
CABLE-D37SUB/B/B/HF/S/20,0M - Câble 2908525
-
CABLE-D37SUB/B/B/HF/S/25,0M - Câble 2908526
-
CABLE-D37SUB-B-B-HF-S/... - Câble 1075563
-
FUSE/TE5/500MA/F-10PCS - Kit de fusibles 2905276
Avantages
Ces modules VARIOFACE s'utilisent en combinaison avec les adaptateurs correspondants
Boîtier UM-PRO
Voyant LED fusible défectueux
Par canal, raccordement de blindage
Par canal, activer avec points de contrôle
Par canal, fusible 500 mA enfichable
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem