Ces modules ont été spécialement développés pour la connexion de cartes E/S analogiques sur le terrain à l'aide de câbles prééquipés. Ils disposent des propriétés suivantes :
- Transmission de 16 canaux maximum
- Deux connexions système parallèles pour les applications redondantes
- Fusible et LED pour chaque canal
- Selon la position du cavalier, 2 ou 3 raccordements de conducteurs pour chaque canal
- Raccordement vissé
Les cartes d'entrée suivantes peuvent être raccordées :
SAI 143
UM-2KS40/16AI-J/SI/RS/SO225
-
Module d'entrée
2905003
Module d'entrées analogiques à 16 canaux avec raccordement vissé, alimentation en tension redondante et cavaliers supplémentaires pour chaque canal. Compatible avec la carte Yokogawa SAI 143.
Informations détaillées concernant le produit
| Type de produit | Module de transmission |
| Nombre de voies | 16 |
| Mode de fonctionnement | 100 % ED |
| Propriétés d'isolation: Distances dans l'air et lignes de fuite | |
| Isolant | Isolation fonctionnelle |
| Catégorie de surtension | II |
| Degré de pollution | 2 |
| Courant max. admissible | 0,9 A (par voie, protection par fusible 1 A, 5x20 à action retardée (protection contre les courts-circuits uniquement)) |
| Courant total max. admissible | 10 A (protection par fusible 10 A, 5x20 à action retardée (protection contre les courts-circuits uniquement)) |
| Tension nominale UN | 24 V DC |
| 19,2 V DC ... 30 V DC | |
| Distances dans l'air et lignes de fuite | |
| Tension d'isolement assignée | 50 V |
| Tension de tenue aux chocs assignée | 0,5 kV |
| Automate pris en charge YOKOGAWA ProSafe-RS | |
| Carte E/S adaptée | SAI143 |
| Contact d'alarme | |
| Type de contact | 1 contact NO |
| Type du contact de commutation | Contact double |
| Matériau des contacts | AgNi, plaqué or 5 µm |
| Tension de commutation maximale | 25 V AC |
| 48 V DC | |
| Intensité permanente limite | 1 A |
| Courant de commutation minimal | 1 mA |
| Puissance de coupure (charge ohmique) max. | 24 W (24 V DC) |
| 48 W (48 V DC) | |
| 25 VA (25 V AC) | |
| Niveau terrain | |
| Type de raccordement | Raccordement vissé |
| Nombre de connexions | 1 |
| Nombre de pôles | 66 |
| Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Section de conducteur souple | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Section conduct. AWG | 24 ... 12 |
| Niveau des automates | |
| Type de raccordement | Yokogawa, compatible KS |
| Nombre de connexions | 2 |
| Nombre de pôles | 40 |
| Couple de serrage | 0,5 Nm |
| Alimentat. | |
| Type de raccordement | Raccordement vissé |
| Nombre de connexions | 1 |
| Nombre de pôles | 6 |
| Section de conducteur rigide | 0,34 mm² ... 2,5 mm² |
| Section de conducteur souple | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Section conduct. AWG | 24 ... 12 |
| Affichage d'état | LED (rouge) |
| Présence d'un affichage d'état | oui, en cas de défaillance de fusible |
| Témoin de présence de la tension de service | LED verte |
| Dimensions de l'article | |
| Largeur | 181,4 mm |
| Hauteur | 127,5 mm |
| Profondeur | 94,7 mm |
| Conditions ambiantes | |
| Indice de protection | IP00 |
| Indice de protection (Emplacement de montage) | ≥ IP54 (Emplacement de montage) |
| Température ambiante (fonctionnement) | -20 °C ... 55 °C |
| Altitude | ≤ 2000 m |
| Distances dans l'air et lignes de fuite | |
| Normes/Prescriptions | EN IEC 60664-1 |
| Type de montage | Montage sur rail DIN |
| Instructions de montage | Juxtaposables |
| Position de montage | indifférent |
| Information pour le fonctionnement | Lors de l'utilisation d'une tension très basse tension de sécurité/très basse tension de protection (≤ 25 V AC ou 60 V DC), le dispositif n'a pas besoin d'une protection supplémentaire contre les contacts. |
| Information pour le fonctionnement | Au moins une isolation fonctionnelle est installée dans la direction du rail DIN, par rapport aux modules voisins. Si le niveau d'exigence de l'application en matière d'isolation devait être supérieur (isolation de base ou isolation renforcée), il devrait alors être réalisé par des mesures appropriées (p. ex. avec des séparateurs). |
| Information pour le fonctionnement | Pour une utilisation conforme, il convient de respecter les prescriptions de la directive d'installation (voir Téléchargements). En cas d'application ou d'utilisation avec des produits d'autres fabricants, il faut en outre respecter les prescriptions, les consignes de sécurité et avertissements du fabricant tiers concerné. |
| Référence | 2905003 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Clé de vente | DK218N |
| Product key | DK218N |
| GTIN | 4046356906937 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 848,4 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 818,2 g |
| Numéro du tarif douanier | 85369010 |
| Pays d'origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27141152 |
| ECLASS-15.0 | 27141152 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002780 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
| sauf exceptions mentionnées | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Hexahydromethylphthalic anhydride (n° CAS: Non applicable) |
| Lead (n° CAS: 7439-92-1) | |
| SCIP | fffdae75-9db7-4483-86f7-419fd90f9031 |
Produits compatibles
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/ 200/YUC - Adaptateur frontal 2314341
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/ 300/YUC - Adaptateur frontal 2314354
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/ 400/YUC - Adaptateur frontal 2314367
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/ 500/YUC - Adaptateur frontal 2321570
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/ 600/YUC - Adaptateur frontal 2314943
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/ 700/YUC - Adaptateur frontal 2321583
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/ 800/YUC - Adaptateur frontal 2314956
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1000/YUC - Adaptateur frontal 2314370
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1100/YUC - Adaptateur frontal 2321428
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1200/YUC - Adaptateur frontal 2321431
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1500/YUC - Adaptateur frontal 2314383
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1600/YUC - Adaptateur frontal 2321596
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1700/YUC - Adaptateur frontal 2321606
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1800/YUC - Adaptateur frontal 2321619
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1900/YUC - Adaptateur frontal 2321622
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/2000/YUC - Adaptateur frontal 2314532
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/2500/YUC - Adaptateur frontal 2314545
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/3000/YUC - Adaptateur frontal 2314558
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/3500/YUC - Adaptateur frontal 2901017
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/4000/YUC - Adaptateur frontal 2901052
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/4500/YUC - Adaptateur frontal 2902912
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/ 200/YUC - Adaptateur frontal 2904748
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/ 300/YUC - Adaptateur frontal 2904749
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/ 400/YUC - Adaptateur frontal 2904750
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/ 500/YUC - Adaptateur frontal 2904645
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/ 600/YUC - Adaptateur frontal 2904751
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/ 700/YUC - Adaptateur frontal 2904752
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/ 800/YUC - Adaptateur frontal 2904753
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/ 900/YUC - Adaptateur frontal 2904754
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/1000/YUC - Adaptateur frontal 2904646
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/1500/YUC - Adaptateur frontal 2904647
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/2000/YUC - Adaptateur frontal 2904488
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/2500/YUC - Adaptateur frontal 2904648
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/3000/YUC - Adaptateur frontal 2904649
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/3500/YUC - Adaptateur frontal 2904650
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/5000/YUC - Adaptateur frontal 2904653
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem