FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/ 900/YUC
-
Adaptateur frontal
2904754
Adaptateur frontal scellé avec un câble rond préconfectionné exempt d'halogène et un connecteur à ressort 40 pôles surmoulé des deux côtés pour le raccordement des automates Yokogawa. Longueur de câble : 9,0 m
Informations détaillées concernant le produit
| Type de produit | Adaptateur frontal |
| Tension de service (DC) | ≤ 30 V DC |
| Durée d'enclenchement | 100 % ED |
| Courant (par chemin) | ≤ 500 mA (Déroulé) |
| Automate pris en charge YOKOGAWA CS3000 CentumVP | |
| Carte E/S adaptée | AAI543 |
| AAI141 | |
| AAI143 | |
| AAI835 | |
| AAI841 | |
| AAI135 | |
| AAR181 | |
| AAT141 | |
| AAV141 | |
| AAV142 | |
| AAB841 | |
| AAV542 | |
| Automate pris en charge YOKOGAWA STARDOM | |
| Carte E/S adaptée | NFAI543 |
| NFAI141 | |
| NFAI143 | |
| NFAI835 | |
| NFAI841 | |
| NFAI135 | |
| NFAV141 | |
| NFAV142 | |
| NFAB841 | |
| NFAV542 | |
| Automate pris en charge YOKOGAWA ProSafe-RS | |
| Carte E/S adaptée | SAI143 |
| SAV144 | |
| SAI533 | |
| Raccordement 1 | |
| Connexion selon la norme | CEI 60603-13 (selon) |
| Type de raccordement | Yokogawa, compatible cartes I/O |
| Nombre de connexions | 1 |
| Nombre de pôles | 40 |
| Couple de serrage | 0,5 Nm (Raccordement vissé) |
| Cycles d'enfichage | > 50 |
| Pas | 2,54 mm |
| Raccordement 2 | |
| Connexion selon la norme | CEI 60603-13 (selon) |
| Type de raccordement | Yokogawa, compatible KS |
| Nombre de connexions | 1 |
| Nombre de pôles | 40 |
| Couple de serrage | 0,5 Nm (Raccordement vissé) |
| Cycles d'enfichage | > 50 |
| Pas | 2,54 mm |
| Câble | |
| Longueur | 9 m |
| Style UL AWM | 21946 |
| Nombre de pôles | 40 |
| Blindé | oui |
| Type de conducteur | Câble rond prééquipé, blindé, exempt d'halogène |
| Structure du conducteur ligne de signal | 7x 0,16 mm |
| AWG ligne de signaux | 26 |
| Section de câble | 40x 0,14 mm² |
| Diamètre de fil avec isolant | 1 mm ±0,03 mm |
| Diamètre extérieur du câble | 9,80 mm ±0,4 mm |
| Gaine extérieure, matériau | Enveloppe exempte d'halogène |
| Gaine extérieure, coloris | gris |
| Matériau conducteur | Cordon Cu étamé |
| Résistance de la ligne | ≤ 145 Ω/km |
| Résistance d'isolement | ≥ 20 MΩ*km |
| Rayon de courbure minimal, pose fixe | 102 mm |
| Rayon de courbure minimal, pose souple | 184 mm |
| Capacité de charge dynamique (pliage) | Cycles de flexion max.: 5000 |
| Absence d'halogène | oui |
| Résistance à la propagation des flammes | CEI 60332-1-2 (conduite) |
| VDE 0842, Partie 332-1-2 (conduite) | |
| CEI 60332-3-22 (conduite) | |
| Résistance à l'huile | contre les projections occasionnelles (conduite) |
| Conditions ambiantes | |
| Indice de protection | IP20 |
| Indice de protection (Emplacement de montage) | ≥ IP54 (Emplacement de montage) |
| Température ambiante (fonctionnement) (Pose fixe) | -40 °C ... 70 °C (Pose fixe) |
| Température ambiante (fonctionnement) (Pose souple) | -10 °C ... 70 °C (Pose souple) |
| Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 80 °C |
| Altitude | ≤ 2000 m |
| UKCA | |
| Certificat | Conformité UKCA |
| Position de montage | indifférent |
| Information pour le fonctionnement | Pour une utilisation conforme, il convient de respecter les prescriptions de la directive d'installation (voir Téléchargements). En cas d'application ou d'utilisation avec des produits d'autres fabricants, il faut en outre respecter les prescriptions, les consignes de sécurité et avertissements du fabricant tiers concerné. |
| Référence | 2904754 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Remarque | Fabrication à la commande (pas de reprise) |
| Clé de vente | DK222N |
| Product key | DK222N |
| GTIN | 4046356883276 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 1 486,4 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 333,33 g |
| Numéro du tarif douanier | 85444290 |
| Pays d'origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242292 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002584 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
Avantages
Connecteurs surmoulés
À visser
Connecteurs compatibles KS-/AKB côté module
Départ de câble latéral à partir du module E/S
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem