PSR-FTB/1.5/11.5
-
Bloc de jonction filtre
2904476
Bloc de jonction pour le filtrage d'impulsions d'essai de sorties à semi-conducteurs sécurisées avec valeurs de filtrage réglables (1,5 µF/11,5 µF), et pour le filtrage CEM de signaux 24 V jusqu'à une intensité de courant de 2 A.
Informations détaillées concernant le produit
Remarque relative à l'application | |
Remarque relative à l'application | Uniquement pour un usage industriel |
Type de produit | Bloc de jonction filtre |
Domaine d'application | Sécurité fonctionnelle |
Mode de fonctionnement | 100 % ED |
Propriétés d'isolation | |
Isolant | Isolation de base |
Catégorie de surtension | II |
Degré de pollution | 2 |
Puissance dissipée maximale en condition nominale | 3,6 W |
Tension d'isolement assignée | 50 V |
Tension de tenue aux chocs assignée | 1,5 kV |
Tension nominale d'entrée UN | 24 V DC ±20 % (Tension de commande UST droite/gauche) |
Courant d'entrée typique pour UN | max. 15 mA |
Circuit de protection | Parafoudre basse tension |
Tension de sortie nominale | 24 V DC ±20 % (Tension de commande UST droite/gauche) |
Plage de tension nominale de sortie | 19,2 V DC ... 28,8 V DC (Tension de commande UST droite/gauche) |
Intensité permanente limite | max. 2 A (somme de OUT1 + OUT2) |
Plage de courant de charge | 65 mA |
Circuit de commande | |
Type de raccordement | Raccordement Push-in |
Longueur à dénuder | 8 mm |
Section de conducteur rigide | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Section de conducteur souple | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Section conduct. AWG | 26 ... 14 |
Circuit de puissance | |
Type de raccordement | Raccordement Push-in |
Longueur à dénuder | 8 mm |
Section de conducteur rigide | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Section de conducteur souple | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Section conduct. AWG | 26 ... 14 |
Largeur | 6,2 mm |
Hauteur | 94 mm |
Profondeur | 80 mm |
Couleur | vert (RAL 6021) |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | IP20 |
Température ambiante (fonctionnement) | -25 °C ... 55 °C |
Température ambiante (stockage/transport) | -25 °C ... 70 °C |
Type de montage | Montage sur rail DIN |
Instructions de montage | Juxtaposables |
Position de montage | verticalement (profilé horizontal) |
Référence | 2904476 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Clé de vente | DNA35Z |
Product key | DNA35Z |
GTIN | 4046356831505 |
Poids par pièce (emballage compris) | 31,8 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 31,8 g |
Numéro du tarif douanier | 85369010 |
Pays d'origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27240692 |
ECLASS-15.0 | 27240692 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002584 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
sauf exceptions mentionnées | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
SCIP | 7115f1b4-1751-4b99-87a9-ab45c49a56e8 |
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem