TC MOBILE I/O X300 AC
-
Système de signalisation
2903808
Système de signalisation compact pour réseaux de téléphonie mobile permettant de surveiller les valeurs numériques ainsi que de commuter les sorties de relais à distance. La communication avec un serveur ODP s'effectue via un protocole ODP, par l'intermédiaire de GPRS. Plage de tension d'alimentation : 93 V ... 250 V AC.
Téléchargement gratuit disponible.
Téléchargements
Informations détaillées concernant le produit
| Restriction d'utilisation | |
| Indication CCCex | L'utilisation en atmosphères explosibles est interdite en Chine. |
| Type de produit | Système de signalisation |
| MTTF | 662 Années (SN 29500 standard, température 25 °C, cycle de travail 21 %) |
| 333 Années (SN 29500 standard, température 40 °C, cycle de travail 34,25 %) | |
| 142 Années (SN 29500 standard, température 40 °C, cycle de travail 100 %) |
| Puissance dissipée maximale en condition nominale | 5,145 W |
| Type de réseau | Téléphonie mobile |
| Alimentation | |
| Plage de tension d'alimentation | 93 V AC ... 250 V AC (47,5 Hz ... 63 Hz) |
| Courant absorbé typique | 40 mA (230 V AC) |
| Courant max. absorbé | 60 mA |
| Numérique | |
| Description de l'entrée | Entrée TOR |
| Nombre d'entrées | 4 |
| Niveau commut. signal « 0 » | 0 V AC ... 50 V AC |
| Niveau commut. signal « 1 » | 90 V AC ... 250 V AC |
| Commutation | |
| Dénomination sortie | Sortie à relais |
| Nombre de sorties | 4 |
| Type de contact | Contact NO |
| Tension de commutation minimale | 5 V |
| Tension de commutation maximale | 125 V DC |
| 250 V AC | |
| Intensité permanente limite | 5 A |
| Puissance de commutation | 750 VA |
| Durée de vie en service électrique | 150000 cycles (5 A / 30 V DC) |
| 150000 cycles (3 A / 120 V AC) | |
| 30000 cycles (5 A / 250 V AC) | |
| Alimentation | |
| Section de conducteur souple avec embout, sans douille en plastique | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| Section de conducteur souple avec embout et douille en plastique | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| Point de connexion unifilaire rigide | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Point de connexion unifilaire souple | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Section de conducteur AWG | 24 ... 14 |
| Longueur à dénuder | 6,50 mm |
| Couple de serrage | 0,5 Nm ... 0,6 Nm (5-7 lbs-in, bornes à vis) |
| Serveur Web | oui |
| Données: USB 2.0 | |
| Type de raccordement | Mini USB type B, 5 pôles |
| Distance de transmission | ≤ 3 m (uniquement pour configuration et diagnostic) |
| Radio | |
| Description de l'interface | GSM / GPRS |
| Plage de fréquence | 850 MHz (2 W (EGSM)) |
| 900 MHz (2 W (EGSM)) | |
| 1800 MHz (1 W (EGSM)) | |
| 1900 MHz (1 W (EGSM)) | |
| GPRS | Multislot Class 10 |
| Largeur | 72 mm |
| Hauteur | 90 mm |
| Profondeur | 62 mm |
| Couleur (Partie supérieure du boîtier) | gris clair (RAL 7035) |
| Couleur (Partie inférieure du boîtier) | noir (RAL 9005) |
| Matériau (Boîtier) | Polycarbonate |
| Conditions ambiantes | |
| Indice de protection | IP20 |
| Température ambiante (fonctionnement) | -25 °C ... 70 °C (Mode SMS uniquement, tenir compte des indications de la documentation technique concernant le derating.) |
| Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Altitude | 2000 m |
| Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 0 % ... 95 % |
| CE | |
| Certificat | Conformité CE |
| ATEX | |
| Repérage | II 3 G Ex nA nC IIC T4 Gc X |
| Remarque | Tenir compte des instructions d'installation particulières contenues dans la documentation. |
| Homologation radio États-Unis, FCC | |
| Remarque | Part 15.107(a), 15.109(a) |
| Test aux gaz nocifs | |
| Repérage | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
| Autorisation radio pour l'Europe | |
| Remarque | RED 2014/53/EU |
| Compatibilité électromagnétique | Conformité à la directive CEM 2014/30/UE |
| Décharge électrostatique | |
| Normes/Prescriptions | EN 61000-4-2 |
| Décharge électrostatique | |
| Décharge par contact | ± 6 kV |
| Décharge dans l'air | ± 8 kV |
| Décharge indirecte | ± 6 kV |
| Remarque | Critère B |
| Champ électromagnétique HF | |
| Normes/Prescriptions | EN 61000-4-3 |
| Champ électromagnétique HF | |
| Plage de fréquence | 26 MHz ... 6 GHz |
| Intensité champ | 10 V/m |
| Remarque | Critère A |
| Transitoires électriques rapides (en salves) | |
| Normes/Prescriptions | EN 61000-4-4 |
| Transitoires électriques rapides (en salves) | |
| Entrée | ± 2 kV (Ligne d'alimentation non blindée) |
| Signal | ± 2 kV (Ligne de signalisation blindée) |
| Remarque | Critère B |
| Ondes de choc (Surge) | |
| Normes/Prescriptions | EN 61000-4-5 |
| Ondes de choc (Surge) | |
| Entrée | ± 1 kV (symétrique, ligne d'alimentation non blindée) |
| ± 2 kV (asymétrique, ligne d'alimentation non blindée) | |
| Signal | ± 1 kV (Ligne données, asymétrique) |
| Remarque | Critère B |
| Perturbations conduites | |
| Normes/Prescriptions | EN 61000-4-6 |
| Perturbations conduites | |
| Plage de fréquence | 0,15 MHz ... 80 MHz |
| Remarque | Critère A |
| Tension | 10 V |
| Chutes de tension | |
| Normes/Prescriptions | EN 61000-4-11 |
| Émissions | |
| Perturbations radioélectriques selon EN 55011 | Classe B domaine d'application : industrie et zones résidentielles |
| Critères | |
| Critère A | Fonctionnement normal dans le cadre des limites fixées. |
| Critère B | Perturbation temporaire du fonctionnement, que le dispositif corrige de lui-même. |
| Normes/Prescriptions | EN 50360 |
| Normes/Prescriptions | EN 50121-4 |
| Référence | 2903808 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Clé de vente | DNC423 |
| Product key | DNC423 |
| GTIN | 4046356768863 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 244,3 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 244,3 g |
| Numéro du tarif douanier | 85176200 |
| Pays d'origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242608 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001604 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
| sauf exceptions mentionnées | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
Avantages
Système d'information GPRS pour la commande à distance des sorties
Alarme par SMS en cas de chute de tension
Réseau de téléphonie mobile GSM : 850, 900, 1800 et 1900 MHz
Communication via un protocole ODP
La transmission de données s'effectue en ligne ou bien les données sont reçues comme valeurs historiques avec horodateur
Configuration par USB et navigateur Web
Format compact également pour les installations domestiques (4TE, DIN 43880)
Montage sur profilé ou mural
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem