CABLE-FCN40/4X14/ 4,0M/IM/MEL
-
Câble
2903506
Câble rond pré-équipé; automate: Mitsubishi Electric MELSEC L, MELSEC Q, Honeywell MasterLogic ML200; raccordement 1 : Connecteur Fujitsu (1x 40-pôles); raccordement 2 : IDC/FLK connecteur femelle (4x 14-pôles); longueur de câble: 4 m
Informations détaillées concernant le produit
| Type de produit | Câble préconfectionné |
| Conditions ambiantes | |
| Indice de protection | IP00 |
| Indice de protection (Emplacement de montage) | ≥ IP54 (Emplacement de montage) |
| Température ambiante (fonctionnement) (Pose fixe) | -40 °C ... 70 °C (Pose fixe) |
| Température ambiante (fonctionnement) (Pose souple) | -10 °C ... 70 °C (Pose souple) |
| Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 80 °C |
| Altitude | ≤ 2000 m |
| Tension de service (AC) | ≤ 30 V AC |
| Tension de service (DC) | ≤ 60 V DC |
| Durée d'enclenchement | 100 % ED |
| Courant (par chemin, 50 °C) | ≤ 1 A (à l'état déroulé, voir déclassement) |
| Courant (par chemin, 70 °C) | ≤ 0,6 A (à l'état déroulé, voir déclassement) |
| Automate pris en charge MITSUBISHI MELSEC Q | |
| Carte E/S adaptée | QX41 |
| QX41-S1 | |
| QX42 | |
| QX42-S1 | |
| QY41P | |
| QY42P | |
| QH42P | |
| QY82P | |
| Automate pris en charge MITSUBISHI MELSEC L | |
| Carte E/S adaptée | LX41C4 |
| LX42C4 | |
| LY41NT1P | |
| LY42NT1P | |
| LY41PT1P | |
| LY42PT1P | |
| Automate pris en charge HONEYWELL MasterLogic 200 | |
| Carte E/S adaptée | 2MLQ-TR4A |
| 2MLQ-TR8A | |
| 2MLQ-TR4B | |
| 2MLQ-TR8B | |
| Longueur du câble | 4 m |
| 10X0.14 [PVC] | |
| Style UL AWM | 2464/1061 |
| Nombre de pôles | 10 |
| Blindé | non |
| Type | 10X0.14 [PVC] |
| Type de conducteur | Câble rond pré-équipé |
| Structure du conducteur ligne de signal | 7x 0,16 mm |
| AWG ligne de signaux | 26 |
| Section de câble | 10x 0,14 mm² |
| Diamètre de fil avec isolant | 1 mm ±0,03 mm |
| Diamètre extérieur du câble | 6,10 mm ±0,4 mm |
| Gaine extérieure, matériau | PVC semi-rigide |
| Gaine extérieure, coloris | gris |
| Matériau conducteur | Cordon Cu étamé |
| Résistance de la ligne | ≤ 145 Ω/km (20 °C) |
| Résistance d'isolement | ≥ 20 MΩ*km (20 °C) |
| Rayon de courbure minimal, pose fixe | 52 mm |
| Rayon de courbure minimal, pose souple | 98 mm |
| Capacité de charge dynamique (pliage) | Cycles de flexion max.: 5000 |
| Absence d'halogène | non |
| Résistance à la propagation des flammes | CEI 60332-1-2 (conduite) |
| VDE 0842, Partie 332-1-2 (conduite) | |
| CEI 60332-3-22 (conduite) | |
| UL VW-1 | |
| CSA FT-1 | |
| Résistance à l'huile | contre les projections occasionnelles (conduite) |
| Version de câble | Câble spécial pour quatre modules |
| Code couleur: Fil unique | |
| noir | Fujitsu40 (B20) = IDC/FLK14-1 (1) |
| marron | Fujitsu40 (B19) = IDC/FLK14-1 (2) |
| rouge | Fujitsu40 (B18) = IDC/FLK14-1 (3) |
| orange | Fujitsu40 (B17) = IDC/FLK14-1 (4) |
| jaune | Fujitsu40 (B16) = IDC/FLK14-1 (5) |
| vert | Fujitsu40 (B15) = IDC/FLK14-1 (6) |
| bleu | Fujitsu40 (B14) = IDC/FLK14-1 (7) |
| violet | Fujitsu40 (B13) = IDC/FLK14-1 (8) |
| gris | Fujitsu40 (B1) = IDC/FLK14-1 (9) |
| blanc | Fujitsu40 (A1) = IDC/FLK14-1 (10) |
| noir | Fujitsu40 (B12) = IDC/FLK14-2 (1) |
| marron | Fujitsu40 (B11) = IDC/FLK14-2 (2) |
| rouge | Fujitsu40 (B10) = IDC/FLK14-2 (3) |
| orange | Fujitsu40 (B9) = IDC/FLK14-2 (4) |
| jaune | Fujitsu40 (B8) = IDC/FLK14-2 (5) |
| vert | Fujitsu40 (B7) = IDC/FLK14-2 (6) |
| bleu | Fujitsu40 (B6) = IDC/FLK14-2 (7) |
| violet | Fujitsu40 (B5) = IDC/FLK14-2 (8) |
| gris | Fujitsu40 (B1) = IDC/FLK14-2 (9) |
| blanc | Fujitsu40 (A1) = IDC/FLK14-2 (10) |
| noir | Fujitsu40 (A20) = IDC/FLK14-3 (1) |
| marron | Fujitsu40 (A19) = IDC/FLK14-3 (2) |
| rouge | Fujitsu40 (A18) = IDC/FLK14-3 (3) |
| orange | Fujitsu40 (A17) = IDC/FLK14-3 (4) |
| jaune | Fujitsu40 (A16) = IDC/FLK14-3 (5) |
| vert | Fujitsu40 (A15) = IDC/FLK14-3 (6) |
| bleu | Fujitsu40 (A14) = IDC/FLK14-3 (7) |
| violet | Fujitsu40 (A13) = IDC/FLK14-3 (8) |
| gris | Fujitsu40 (B2) = IDC/FLK14-3 (9) |
| blanc | Fujitsu40 (A2) = IDC/FLK14-3 (10) |
| noir | Fujitsu40 (A12) = IDC/FLK14-4 (1) |
| marron | Fujitsu40 (A11) = IDC/FLK14-4 (2) |
| rouge | Fujitsu40 (A10) = IDC/FLK14-4 (3) |
| orange | Fujitsu40 (A9) = IDC/FLK14-4 (4) |
| jaune | Fujitsu40 (A8) = IDC/FLK14-4 (5) |
| vert | Fujitsu40 (A7) = IDC/FLK14-4 (6) |
| bleu | Fujitsu40 (A6) = IDC/FLK14-4 (7) |
| violet | Fujitsu40 (A5) = IDC/FLK14-4 (8) |
| gris | Fujitsu40 (B2) = IDC/FLK14-4 (9) |
| blanc | Fujitsu40 (A2) = IDC/FLK14-4 (10) |
| Raccordement 1 | |
| Type de raccordement | Connecteur Fujitsu |
| Type | FCN 367 |
| Nombre de connexions | 1 |
| Nombre de pôles | 40 |
| Cycles d'enfichage | > 50 |
| Pas | 2,54 mm |
| Raccordement 2 | |
| Connexion selon la norme | CEI 60603-13 (selon) |
| Type de raccordement | IDC/FLK connecteur femelle |
| Nombre de connexions | 4 |
| Nombre de pôles | 14 |
| Cycles d'enfichage | > 50 |
| Pas | 2,54 mm |
| Information pour le fonctionnement | Pour une utilisation conforme, il convient de respecter les prescriptions de la directive d'installation (voir Téléchargements). En cas d'application ou d'utilisation avec des produits d'autres fabricants, il faut en outre respecter les prescriptions, les consignes de sécurité et avertissements du fabricant tiers concerné. |
| Référence | 2903506 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Remarque | Fabrication à la commande (pas de reprise) |
| Clé de vente | DK226M |
| Product key | DK226M |
| GTIN | 4046356745444 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 828,1 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 125,1 g |
| Numéro du tarif douanier | 85444290 |
| Pays d'origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242220 |
| ECLASS-15.0 | 27242220 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000237 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
| sauf exceptions mentionnées | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 91069f80-8339-4aa5-99cd-efc6f776fec1 |
Produits compatibles
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem