Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

RAD-PIG-RSMA/N-0.5 - Câble d'antenne
2903263

Câble d'antenne, diamètre extérieur : 5 mm, conducteur interne : rigide, atténuation : 0,4 / 0,5 / 0,6 dB à 0,9 / 2,4 / 5,8 GHz, raccordement : N (mâle) -> RSMA (mâle), longueur de câble : 0,5 m

Informations détaillées concernant le produit









Avantages

Atténuation faible
Résistant aux UV
Pour l'extérieur