TC-C-MAX2-SC-31321112 - Jeu de câbles
2902426

Jeu de câbles destiné à la transmission des signaux et l'alimentation en tension sur le Termination Carrier pour les modules de la gamme MACX Analog Ex. Raccordement des points de connexion 3.1 et 3.2 (transmission de signaux) ainsi que des points de connexion 1.1 et 1.2 (alimentation en tension) via un connecteur PTSM à 4 pôles au circuit imprimé de signalisation.

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles