BRIDGE- 6-1M - Pont
2901649

Pont à boucles triphasé pour 6 modules de la gamme CONTACTRON avec raccordement vissé et boîtier de 22,5 mm de large, câble de raccordement : 1 m

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles