BRIDGE- 2-1M - Pont
2901542

Pont à boucles triphasé pour 2 modules de la gamme CONTACTRON avec raccordement vissé et boîtier de 22,5 mm de large, câble de raccordement : 1 m

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Convient uniquement pour les séries CONTACTRON avec raccordement vissé ELR H3...-SC-..., ELR H5...-SC-..., EMM...IFS
Pontage de 2 à 10 appareils avec un espacement des modules de 22,5 mm maximum
Économies significatives en termes de câblage
Jusqu'à 575 V AC / 3 x 25 A