EM-MODBUS-GATEWAY-IFS
-
Interface de données
2901528
Passerelle destinée à la connexion via Modbus/TCP de jusqu'à 32 périphériques système Interface à un automate de niveau supérieur. Les périphériques système Interface sont reliés à la passerelle au moyen du connecteur de bus sur rail DIN fourni.
Pour fonctionner, ce produit a besoin d'autres produits.
Accessoires nécessaires
Téléchargement gratuit disponible.
Téléchargements
Informations détaillées concernant le produit
Restriction d'utilisation | |
Remarque CEM | CEM : produit de classe A, voir déclaration du fabriquant dans la section Téléchargements |
Type de produit | Passerelles/proxies |
Mode de fonctionnement | 100 % ED |
Propriétés d'isolation | |
Catégorie de surtension | III |
Degré de pollution | 2 |
Alimentation | |
Tension d'alimentation assignée du circuit de commande Us | 24 V DC -20 % ... +25 % |
Courant d'alimentation de commande assigné IS | 85 mA (plus courant de charge des sorties) |
Circuit de protection | Protection contre inversions de polarité |
Parafoudre basse tension |
Numérique | |
Nombre | 8 |
Tension de commande assignée UC | 24 V DC ±20 % |
Courant de commande assigné IC | 3 mA |
Circuit de protection | Protection contre inversions de polarité |
Parafoudre basse tension |
Numérique: Sorties de couplage | |
Nombre | 4 |
Tension résiduelle | 1 V |
Tension de commutation maximale | 23 V DC (US - URésid de la sortie) |
Courant de commutation maximal | 500 mA |
Circuit de protection | Faire attention à la protection parallèle contre inversions de polarité, au fusible (Protection avec un fusible F de 8 A max) |
Alimentat. | |
Type de raccordement | Raccordement Push-in |
Longueur à dénuder | 10 mm |
Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Section de conducteur souple | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Section conduct. AWG | 24 ... 12 |
Port de programmation | |
Type de raccordement | S-PORT (connecteur femelle) |
Nombre de connexions | 1 |
Nombre de pôles | 12 |
Système INTERFACE | |
Type de raccordement | Connecteur de bus sur rail DIN |
Nombre de connexions | 1 |
Nombre de pôles | 5 |
Modbus/TCP | |
Type de raccordement | RJ45 |
Nombre de connexions | 1 |
Données: Interface réseau | |
Protocole de communication | Modbus/TCP |
Type de raccordement | Connecteur femelle RJ45 |
Nombre de connexions | 1 |
Taux de transmission | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s | |
Données: Interface de service | |
Protocole de communication | Interface-System |
Type de raccordement | S-PORT (connecteur femelle) |
Nombre de connexions | 1 |
Nombre de pôles | 12 |
Données: Bus d'appareils | |
Protocole de communication | Interface-System |
Type de raccordement | Connecteur de bus sur rail DIN |
Nombre de connexions | 1 |
Nombre de pôles | 5 |
Taux de transmission | 76,8 kbit/s |
Largeur | 22,5 mm |
Hauteur | 107,8 mm |
Profondeur | 113,8 mm |
Couleur | gris (RAL 7042) |
Matériau du boîtier | Polyamide PA non renforcé |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | IP20 |
Température ambiante (fonctionnement) | -35 °C ... 50 °C |
Température ambiante (stockage/transport) | -35 °C ... 80 °C |
Normes/Prescriptions | EN 61000-6-2 |
EN 61000-6-4 |
Type de montage | Montage sur rail DIN |
Instructions de montage | Juxtaposables |
Position de montage | indifférent |
Référence | 2901528 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Clé de vente | DK7713 |
Product key | DK7713 |
GTIN | 4046356607087 |
Poids par pièce (emballage compris) | 165,7 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 150 g |
Numéro du tarif douanier | 85176200 |
Pays d'origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27242608 |
ECLASS-15.0 | 27242608 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001604 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 32151600 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
sauf exceptions mentionnées | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (n° CAS: 79-94-7) | |
SCIP | 16f8603f-2260-43a2-bfb6-06bbe93786bd |
Produits compatibles
-
IFS-CONFSTICK-L - Module de mémoire 2901103
-
IFS-CONFSTICK - Module de mémoire 2986122
-
IFS-BT-PROG-ADAPTER - Adaptateur 2905872
-
ME 22,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GY - Connecteur de bus sur rail DIN 2201937
-
US-EMLP (15X5) - Etiquette en plastique 0828790
-
UC-EMLP (15X5) - Etiquette en plastique 0819301
-
EM-D-8/4-24DC-IFS - Module d'extension 2904473
-
MC 1,5/ 5-ST-3,81 - Connecteur mâle pour C.I. 1803604
-
IMC 1,5/ 5-ST-3,81 - Connecteur pour C.I. 1857919
-
IMC 1,5/ 5-ST-3,81SET IL IFS 2M - Elément enfichable 1784729
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem