UM- D37SUB/M/HC3/16DO/MR/SI/Z - Module actif
2900190

Module à relais à 16 canaux pour modules de sortie Honeywell C300. Le module est piloté côté commande via D-SUB 37 pôles ou FLK 50 pôles. Côté périphérie, un raccordement vissé avec sectionnement par couteau est disponible. Largeur de module : 227 mm

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles