UM- D37SUB/M/HC3/AIO/FMT
   - 
  Module interface
    
      2900189
      
      
    
  
      Module à 16 canaux pour modules Honeywell C300. Le module est piloté côté commande via D-SUB 37 pôles ou FLK 50 pôles. Un raccordement à ressort (1+, 1-,...16+,16-) avec sectionnement par couteau est disponible côté terrain. Largeur de module : 254 mm
Informations détaillées concernant le produit
| Type de produit | Module de transmission | 
| Nombre de voies | 16 | 
| Mode de fonctionnement | 100 % ED | 
| Propriétés d'isolation: Distances dans l'air et lignes de fuite | |
| Isolant | Isolation fonctionnelle | 
| Catégorie de surtension | II | 
| Degré de pollution | 2 | 
| Tension de service (DC) | 30 V DC | 
| Courant (par branche) | ≤ 0,1 A | 
| Distances dans l'air et lignes de fuite | |
| Tension d'isolement assignée | 50 V DC | 
| Tension de tenue aux chocs assignée | 0,5 kV (1,2 / 50 μs) | 
| Automate pris en charge HONEYWELL Experion PKS C300/C-Series | |
| Carte E/S adaptée | TDIL01 (non-redundant) | 
| TDIL11 (redundant) | |
| TDOB01 (non-redundant) | |
| TDOB11 (redundant) | |
| TAIX01 (non-redundant) | |
| TAIX11 (redundant) | |
| TAOX01 (non-redundant) | |
| TAOX11 (redundant) | |
| Raccordement 1 (niveau de commande) | |
| Connexion selon la norme | CEI 60807-2 | 
| Type de raccordement | Connecteur mâle D-SUB | 
| Filetage vis | UNC 4-40 | 
| Nombre de connexions | 1 | 
| Nombre de pôles | 37 | 
| Cycles d'enfichage | > 500 | 
| Pas | 2,77 mm | 
| Raccordement 2 (niveau de commande) | |
| Connexion selon la norme | CEI 60603-13 | 
| Type de raccordement | IDC/FLK connecteur mâle | 
| Nombre de connexions | 1 | 
| Nombre de pôles | 50 | 
| Cycles d'enfichage | > 50 | 
| Pas | 2,54 mm | 
| Raccordement 3 (niveau terrain) | |
| Type de raccordement | Raccordement à ressort Push-in | 
| Longueur à dénuder | 10 mm | 
| Nombre de pôles | 34 | 
| Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 1,5 mm² | 
| Section de conducteur souple | 0,2 mm² ... 1,5 mm² | 
| 0,25 mm² ... 1,5 mm² (Avec embout sans cône d'entrée isolant) | |
| 0,25 mm² ... 1,5 mm² (Embout avec cône isolant en plastique) | |
| Section conduct. AWG | 24 ... 16 | 
| Pas | 5,08 mm | 
| Raccordement 4 (niveau terrain) | |
| Type de raccordement | Bloc de jonction pour C.I. | 
| Type | Fiche de sectionnement pour C.I. | 
| Nombre de pôles | 32 | 
| Pas | 5,08 mm | 
| Raccordement 4 (alimentation) | |
| Type de raccordement | Raccordement Push-in | 
| Longueur à dénuder | 8 mm | 
| Nombre de pôles | 2 | 
| Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 1,5 mm² | 
| Section de conducteur souple | 0,2 mm² ... 1,5 mm² | 
| Section conduct. AWG | 24 ... 16 | 
| Présence d'un affichage d'état | non | 
| Dimensions de l'article | |
| Largeur | 168,3 mm | 
| Hauteur | 89,6 mm | 
| Profondeur | 65,6 mm | 
| Conditions ambiantes | |
| Indice de protection (Module) | IP00 | 
| Indice de protection (Emplacement de montage) | ≥ IP54 | 
| Température ambiante (fonctionnement) | -20 °C ... 50 °C | 
| Température ambiante (stockage/transport) | -20 °C ... 70 °C | 
| Altitude | ≤ 2000 m | 
| UKCA | |
| Certificat | Conformité UKCA | 
| Distances dans l'air et lignes de fuite | |
| Normes/Prescriptions | EN IEC 60664-1 | 
| Type de montage | Montage sur rail DIN | 
| Position de montage | indifférent | 
| Information pour le fonctionnement | Pour une utilisation conforme, il convient de respecter les prescriptions de la directive d'installation (voir Téléchargements). En cas d'application ou d'utilisation avec des produits d'autres fabricants, il faut en outre respecter les prescriptions, les consignes de sécurité et avertissements du fabricant tiers concerné. | 
| Référence | 2900189 | 
| Conditionnement | 1 Unité(s) | 
| Commande minimum | 1 Unité(s) | 
| Clé de vente | DK218H | 
| Product key | DK218H | 
| GTIN | 4046356495981 | 
| Poids par pièce (emballage compris) | 330,7 g | 
| Poids par pièce (hors emballage) | 330 g | 
| Numéro du tarif douanier | 85369010 | 
| Pays d'origine | DE | 
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27141152 | 
| ECLASS-15.0 | 27141152 | 
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002780 | 
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 | 
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) | 
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) | 
              EFUP-E
               Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites 
             | 
          
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % | 
Produits compatibles
PHOENIX CONTACT NV/SA
        
        Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem