UM-2KS50/ 8DO/RS/MKDS
-
Modules de sortie
2900174
Module de sorties numérique à 8 canaux avec raccordement vissé et alimentation en tension redondante. Adapté pour les cartes Yokogawa SDV 531 et SDV 531L.
Informations détaillées concernant le produit
Type de produit | Module de transmission |
Nombre de pôles | 50 |
Nombre de voies | 8 |
Propriétés d'isolation: Distances dans l'air et lignes de fuite | |
Isolant | Isolation fonctionnelle |
Catégorie de surtension | II |
Degré de pollution | 2 |
Tension nominale UN | 24 V DC ±5 % |
Intensité admissible max. par branche | 100 mA |
Courant cumulé alimentation maximale en tension | 6,3 AT (F17, F18), fusible enfichable (5x20, 6,3 A), DIN 41662 |
Distances dans l'air et lignes de fuite | |
Tension d'isolement assignée | 50 V |
Tension de tenue aux chocs assignée | 0,5 kV (1,2 / 50 μs) |
Automate pris en charge YOKOGAWA ProSafe-RS | |
Carte E/S adaptée | SDV531 |
SDV531L |
Niveau terrain | |
Type de raccordement | Raccordement vissé |
Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Section de conducteur souple | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Section conduct. AWG | 24 ... 12 |
Niveau des automates | |
Type de raccordement | Yokogawa, compatible KS |
Nombre de connexions | 2 |
Nombre de pôles | 50 |
Couple de serrage | 0,5 Nm |
Alimentat. | |
Type de raccordement | enfichable |
Nombre de connexions | 1 |
Nombre de pôles | 6 |
Affichage d'état | LED verte (alimentation), LED jaune (canal) |
Présence d'un affichage d'état | oui |
Dimensions de l'article | |
Largeur | 161,8 mm |
Hauteur | 111,8 mm |
Profondeur | 93 mm |
Couleur | vert (RAL 6021) |
Type d'isolant boîtier | PVC |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | IP00 |
Indice de protection (Emplacement de montage) | ≥ IP54 (Emplacement de montage) |
Température ambiante (fonctionnement) | -20 °C ... 70 °C |
Altitude | < 2000 m |
Distances dans l'air et lignes de fuite | |
Normes/Prescriptions | EN IEC 60664-1 |
Type de montage | Montage sur rail DIN |
Position de montage | indifférent |
Information pour le fonctionnement | La surveillance de la tension du module ne fonctionne pas en association avec des blocs de jonction-fusibles HESILED avec voyant lumineux intégré et montés en amont. |
Information pour le fonctionnement | Pour une utilisation conforme, il convient de respecter les prescriptions de la directive d'installation (voir Téléchargements). En cas d'application ou d'utilisation avec des produits d'autres fabricants, il faut en outre respecter les prescriptions, les consignes de sécurité et avertissements du fabricant tiers concerné. |
Référence | 2900174 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Clé de vente | DK2A8N |
Product key | DK2A8N |
GTIN | 4046356484046 |
Poids par pièce (emballage compris) | 612 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 612 g |
Numéro du tarif douanier | 85369010 |
Pays d'origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27141152 |
ECLASS-15.0 | 27141152 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002780 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
sauf exceptions mentionnées | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
SCIP | 76cd7d2c-67fa-4b22-b8c0-e4b7803cab97 |
Produits compatibles
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 200/YOC - Adaptateur frontal 2314396
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 300/YOC - Adaptateur frontal 2314406
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 400/YOC - Adaptateur frontal 2314419
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 600/YOC - Adaptateur frontal 2314969
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 800/YOC - Adaptateur frontal 2314972
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/1000/YOC - Adaptateur frontal 2314422
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/1500/YOC - Adaptateur frontal 2314435
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/2000/YOC - Adaptateur frontal 2314561
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/2500/YOC - Adaptateur frontal 2314574
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/3000/YOC - Adaptateur frontal 2314587
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 100/YOC - Adaptateur frontal 2904985
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 200/YOC - Adaptateur frontal 2904986
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 300/YOC - Adaptateur frontal 2904987
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 400/YOC - Adaptateur frontal 2904988
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 500/YOC - Adaptateur frontal 2904989
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 600/YOC - Adaptateur frontal 2904990
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 700/YOC - Adaptateur frontal 2904991
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 800/YOC - Adaptateur frontal 2904992
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 900/YOC - Adaptateur frontal 2904993
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/1000/YOC - Adaptateur frontal 2904994
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/1500/YOC - Adaptateur frontal 2904995
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/2000/YOC - Adaptateur frontal 2904996
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/2500/YOC - Adaptateur frontal 2904997
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/3000/YOC - Adaptateur frontal 2904998
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/3500/YOC - Adaptateur frontal 2904999
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/4500/YOC - Adaptateur frontal 2905001
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/5000/YOC - Adaptateur frontal 2905002
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem