UM- D37SUB/M/HC3/AIO/MT - Module interface
2900067

Module à 16 canaux pour modules Honeywell C300. Le module est piloté côté commande via D-SUB 37 pôles ou FLK 50 pôles. Un raccordement vissé (1+, 1-,...16+,16-) avec sectionnement par couteau est disponible côté terrain. Largeur de module : 170 mm

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles