ST-REL3-SG-B 24/21/M
-
Fiches porte-relais
2898155
Connecteur pour relais, équipé de relais miniatures rémanents, contacts (AgSnO) : puissances faibles à élevées, 1 contact inverseur, tension d'entrée 24 V DC, avec protection contre les inversions de polarité et diode de roue libre, commutation négative
Informations détaillées concernant le produit
| Type de produit | Module à relais |
| Mode de fonctionnement | 100 % ED |
| Durée de vie mécanique | env. 107 cycles |
| Propriétés d'isolation: Distances dans l'air et lignes de fuite entre les circuits électriques | |
| Isolant | Isolation de base |
| Catégorie de surtension | II |
| Degré de pollution | 2 |
| État de la gestion des données | |
| Date de la dernière maintenance des données | 12.09.2025 |
| Puissance dissipée maximale en condition nominale | 0,19 W |
| Tension d'essai (Bobine/contact) | 2 kVeff (50 Hz, 1 min., bobine/contact) |
| Distances dans l'air et lignes de fuite entre les circuits électriques | |
| Tension d'isolement assignée | 250 V AC |
| Tension de tenue aux chocs assignée | 2,5 kV |
| Côté excitation | |
| Tension nominale d'entrée UN | 24 V DC |
| Plage de tension d'entrée | 19,2 V DC ... 26,4 V DC (20 °C) |
| Sortie de couplage de l'entraînement | bistable |
| Entraînement (polarité) | polarisé |
| Courant d'entrée typique pour UN | typ. 8 mA |
| Temps d'amorçage typique | 5 ms |
| Temps de retombée typique | 5 ms |
| Plage de temps de l'impulsion | 30 ms ... 5 s |
| Tension de la bobine | 24 V DC |
| Circuit de protection | Diode de roue libre; Diode de roue libre |
| Protection contre inversions de polarité; Diode contre inversions de polarité | |
| Commutation | |
| Type de contact | 1 inverseur |
| Type du contact de commutation | Contact simple |
| Matériau des contacts | AgSnO |
| Tension de commutation maximale | 250 V AC/DC |
| Tension de commutation minimale | 5 V (pour 5 V) |
| 24 V (pour 24 V) | |
| Intensité permanente limite | 6 A |
| Courant d'appel maximum | 8 A |
| Courant de commutation minimal | 1 mA (pour 24 V) |
| 100 mA (pour 5 V) | |
| Puissance de coupure (charge ohmique) max. | 144 W (pour 24 V DC) |
| 43 W (à 48 V DC) | |
| 42 W (à 60 V DC) | |
| 55 W (à 110 V DC) | |
| 100 W (à 220 V DC) | |
| 1500 VA (pour 250 V AC) | |
| Commutation: pour couche d'or endommagée | |
| Tension de commutation maximale | 250 V AC/DC |
| Intensité permanente limite | 6 A |
| Courant d'appel maximum | 8 A |
| Puissance de coupure (charge ohmique) max. | 120 W (pour 24 V DC) |
| 40 W (à 48 V DC) | |
| 35 W (à 60 V DC) | |
| 30 W (à 110 V DC) | |
| 55 W (à 220 V DC) | |
| 1500 VA (pour 250 V AC) | |
| Largeur | 20,8 mm |
| Hauteur | 33 mm |
| Profondeur | 66,5 mm |
| Couleur | vert (RAL 6021) |
| Conditions ambiantes | |
| Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 50 °C |
| Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 70 °C |
| Distances dans l'air et lignes de fuite entre les circuits électriques | |
| Normes/Prescriptions | DIN EN 50178 |
| Type de montage | Montage par enfichage |
| Instructions de montage | Juxtaposables |
| Position de montage | indifférent |
| Référence | 2898155 |
| Conditionnement | 10 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Remarque | Fabrication à la commande (pas de reprise) |
| Clé de vente | DK61B2 |
| Product key | DK61B2 |
| GTIN | 4017918078782 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 34,13 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 34,13 g |
| Numéro du tarif douanier | 85364190 |
| Pays d'origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371601 |
| ECLASS-15.0 | 27371601 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001437 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122300 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
| sauf exceptions mentionnées | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | bd5338a0-bc17-4d60-8298-51343fb7235c |
Produits compatibles
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem