FUSSRIEGEL 14,4 L30 SPERR OG
-
Base encliquetable
2896998
Boîtier électronique sur rail DIN pour l'utilisation dans les répartiteurs d'installation suivant la norme DIN 43880, Base encliquetable, largeur: 14,4 mm, hauteur: 29,8 mm, profondeur: 5,9 mm, coloris: orange (similaire à RAL 2003)