BC 35,6 BS U11 KMGY - Bouchon
2896209

Boîtier électronique sur rail DIN pour l'utilisation dans les répartiteurs d'installation suivant la norme DIN​ 43880, Bouchons pour points de connexion non équipés (U11), largeur: 35,6 mm, hauteur: 27,27 mm, profondeur: 11,05 mm, coloris: gris clair (similaire à RAL 7035)

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles


Avantages

Montage aisé, sans outil
Classe d'inflammabilité V0 selon UL 94