BC 71,6 DKL R KMGY
-
Couvercle de boîtier
2896160
Boîtier électronique sur rail DIN pour l'utilisation dans les répartiteurs d'installation suivant la norme DIN 43880, Couvercle encliquetable (verrouillé), largeur: 71,6 mm, hauteur: 45 mm, profondeur: 8 mm, coloris: gris clair (similaire à RAL 7035)
Pour fonctionner, ce produit a besoin d'autres produits.
Accessoires nécessaires
Informations détaillées concernant le produit
| Instructions de montage | Veuillez respecter le conseil d'utilisation se trouvant dans la zone de téléchargement. |
| Type de produit | Capot |
| Type de boîtier | Boîtier électronique sur rail DIN pour l'utilisation dans les répartiteurs d'installation suivant la norme DIN 43880 |
| Série de boîtiers | BC |
| Gamme de produits | BC 71,6.. |
| Nombre (Ouvertures de raccordement) | 0 |
| Ouverture de ventilation disponible | non |
| Largeur | 71,6 mm |
| Hauteur | 45 mm |
| Profondeur | 8 mm |
| Graduation | 4 UL |
| Couleur (Couvercle de boîtier) | gris clair (RAL 7035) |
| Matériau | PC |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 |
| Qualité de surface | non traité |
| Essai de résistance aux vibrations | |
| Spécification de contrôle | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
| Fréquence | 10 - 150 - 10 Hz |
| Vitesse de balayage | 1 octave/min |
| Amplitude | 0,15 mm (10 Hz ... 58,1 Hz) |
| Accélération | 2g (58,1 Hz ... 150 Hz) |
| Durée de contrôle par axe | 2,5 h |
| Sens du contrôle | Axes X, Y et Z |
| Essai au fil incandescent | |
| Spécification de contrôle | DIN EN 60695-2-11 (VDE 0471-2-11):2014-11 |
| Température | 850 °C |
| Temps d'action | 30 s |
| Résistance mécanique/tambour à rouleaux | |
| Spécification de contrôle | DIN EN 60068-2-31 (VDE 0468-2-31):2009-04 |
| Hauteur de chute | 50 cm |
| Fréquence | 50 |
| Chocs | |
| Spécification de contrôle | DIN EN 60068-2-27 (VDE 0468-2-27):2010-02 |
| Forme de choc | Semi-sinusoïdal |
| Accélération | 15g |
| Durée des chocs | 11 ms |
| Nombre de chocs dans chaque sens | 3 |
| Sens du contrôle | Axes X, Y et Z (pos. et nég.) |
| Indice de protection (code IP) | |
| Spécification de contrôle | DIN EN 60529 (VDE 0470-1):2014-09 |
| Conditions ambiantes | |
| Code IP max. à atteindre | IP20 |
| Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 105 °C (en fonction de la puissance dissipée) |
| Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 70 °C |
| Température ambiante (montage) | -5 °C ... 100 °C |
| Humidité rel. de l'air (stockage/transport) | 95 % |
| Type de fixation de circuits imprimés | Verrouillage |
| Type de montage | Verrouillage avec la partie supérieure du boîtier |
| Type de conditionnement | Conditionnement en carton |
| Référence | 2896160 |
| Conditionnement | 10 Unité(s) |
| Commande minimum | 10 Unité(s) |
| Clé de vente | ACHBAB |
| Product key | ACHBAB |
| GTIN | 4046356096577 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 9,68 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 7,92 g |
| Numéro du tarif douanier | 84879090 |
| Pays d'origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27190603 |
| ECLASS-15.0 | 27190603 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002779 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
-
BC 71,6 OT U22 HS 4B 45 KMGY - Partie supérieure du boîtier 1754307
-
BC 71,6 OT U11 BK VPE160 - Partie supérieure du boîtier 1006942
-
BC 71,6 OT 1010 KMGY MOQ100 - Partie supérieure du boîtier 1136628
-
BC 71,6 OT U22 WH - Partie supérieure du boîtier 1181628
-
BC 71,6 OT 0121 KMGY MOQ100 - Partie supérieure du boîtier 1226471
-
BC 71,6 OT 0121 KMGY - Partie supérieure du boîtier 2202302
-
BC 71,6 OT U11 BK - Partie supérieure du boîtier 2202539
-
BC 71,6 OT U22 BK - Partie supérieure du boîtier 2202988
-
BC 71,6 OT U11 KMGY - Partie supérieure du boîtier 2896050
-
BC 71,6 OT U22 KMGY - Partie supérieure du boîtier 2896063
-
HS LC-V-D3/ R2XC1-5,08 - Fibre optique 2202311
-
HS LC-V-D3/ R3XC1-5,08 - Fibre optique 2202312
-
BC 71,6 UT HBUS FS BK VPE160 - Embase du boîtier 1006950
-
BC 71,6 UT HBUS KMGY - Embase du boîtier 1227344
-
BC 71,6 UT HBUS FS BU VPE160 - Embase du boîtier 1738320
-
BC 71,6 UT HBUS BK - Embase du boîtier 2896267
-
HBUS8 71,6-8P-1S BK - Connecteur de bus sur rail DIN 1249065
-
HBUS 71,6-16P-1S BK - Connecteur de bus sur rail DIN 2896296
-
HBUS8-B SET BK - Capuchon de protection 1252176
-
HBUS-B SET BK - Capuchon de protection 2278173
-
PSTD 0,65X0,65/9-1-2,54 - Connecteur mâle 1252180
-
PSTD 0,65X0,65/9-2,54 - Connecteur mâle 2200700
-
PSTD 0,65X0,65/9-3IS-2,54 - Connecteur mâle 1252178
-
PSTD 0,65X0,65/18-3IS-2,54 - Connecteur mâle 2202993
-
FUSSRIEGEL 14,4 L30 SPERR OG - Base encliquetable 2896998
-
BC 71,6 PLATE KMGY - Cadre inséparable 2201313
-
BC 17,6 HS 90 AL - Dissipateur thermique 1754308
-
BC 35,6 HS 90 AL - Dissipateur thermique 1754330
-
BC 35,6 HS 45 AL - Dissipateur thermique 1754304
-
BC 53,6 HS 90 AL - Dissipateur thermique 1754315
-
BC 53,6 HS 45 AL - Dissipateur thermique 1754311
-
SHS M2,5X6 TX8 - Jeu de vis 1756991
Avantages
Système de boîtier et de raccordement adaptés, permet un développement plus rapide des appareils
Configuration en ligne personnalisée pour les applications variées en domotique
Variabilité de la technologie de raccordement
Possibilité de montage sur rail DIN ou au mur
En option avec connecteur de bus sur rail DIN et système de connecteur de puissance
Montage sans outil
Disponible dans des pas de 1 ... 9 unités de largeur différentes (17,8 mm ... 161,6 mm)
Conforme à la norme DIN EN 43880
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem